İzleme rölesi - EMD-BL-PH-480-PT - 2903528

208 ... 480 V AC/120 ... 277 V AC'deki 3 faz gerilimlerde asimetri ve faz sırası denetimi için denetleme rölesi, asimetri yapılandırılabilir, 1 PDT, itme bağlantılı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Güvenlik ve sistem sürekliliği gereksinimleri tüm endüstrilerde sürekli artıştadır. Prosesler, sadece makine yapımı ve kimya sanayinde değil, inşaat teknolojisinde de gittikçe zorlaşmaktadır. Bu nedenle enerji tekniğinden talep edilenler de sürekli olarak artmaktadır.
Arızasız ve ekonomik bir işletmeye erişebilmek sadece, ana ağ ve sistem parametrelerinin gözetlenmesi ile mümkündür. Geniş kapsamlı denetleme görevleri için EMD serisi elektronik denetleme röleleri sayesinde hata sonuçları önlenebilir veya en azından belirli sınırlar içinde tutulur.
Çalışma durumlarına renkli LED'lerle işaret edilir ve oluşan hatalar kontrol ünitesine bir kuru kontak üzerinden gönderilebilir veya sistemin arızalıbölümü kapatılabilir. Tüm cihaz tipleri yanıt röleleri ile donatılmıştır ve böylece ayarlanmış olan aralık dışında kalan ölçüm değerleri kısa bir süre için tolerans gösterilebilir.

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2903528
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 247 (C-5-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356747240
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 71,200 g
Gümrük tarife numarası 85364900