İzleme rölesi - EMD-FL-RP-480 - 2900177

1 ve 3 fazlı şebekelerde 0...7.2 kW aktif güç izleme rölesi, düşük yük, aşırı yük, pencere, motor sargı sıcaklığı, arıza hafızası, besleme gerilimi güç modülü kullanılarak seçilebilir, 2 PDT

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Güvenlik ve sistem sürekliliğiyle ilgili koşullar tüm endüstrilerde sürekli gelişmektedir. Prosesler her geçen gün daha karmaşık hale gelmektedir. Sadece makine ve kimya endüstrisinde değil fabrika ve otomasyon teknolojisinde de durum budur. Güç mühendisliğinin gereksinimleri de sürekli gelişmektedir.
Hatasız ve dolayısıyla etkin çalışma ancak önemli şebeke ve sistem parametrelerinin sürekli izlenmesi ile mümkün olabilir. EMD serisi elektronik izleme röleleri birçok izleme görevinde kullanılabilir.
Çalışma durumları renkli LED'ler ile belirtilir, oluşan hatalar bir kontak ile kontrol sistemine gönderilir veya sistemin bir kısmı kapatılabilir. Bazı cihaz tipleri ölçülen değerleri denetim aralığının dışında tolere etmek amacıyla kalkış ve tepki gecikmesine sahiptir.

Avantajlarınız

  • Motor sargılarının sıcaklık izlemesi
  • 7.2 kW'a kadar izleme seviyesi
  • Değişken besleme gerilim aralığı
  • Kapalı yükleri algılama
  • Ayrı olarak ayarlanabilen devreye alma ve bırakma gecikmeleri
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2900177
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 254 (C-5-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356522632
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 243,500 g
Gümrük tarife numarası 85364900