İzleme rölesi - EMD-FL-PF-400 - 2885809

1 ve 3 fazlı şebekelerde yük izleme rölesi (cos ϕ = 0,1 ... 1), düşük yük, aşırı yük, pencere, arıza hafızası, geniş aralıklı besleme ünitesi, 2 PDT

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Tüm sektörlerde güvenlik ve sistem sürekliliğine yönelik artan talepler vardır. Prosesler her geçen gün daha karmaşık hale gelmektedir. Sadece mekanik ve kimya endüstrisinde değil fabrika ve otomasyon teknolojisinde de durum budur. Güç mühendisliğine olan talep de artmaktadır.
Hatasız ve dolayısıyla etkin çalışma ancak önemli şebeke ve sistem parametrelerinin sürekli izlenmesi ile mümkün olabilir. EMD serisi elektronik izleme röleleri, oluşabilecek hataların sonuçlarından kaçınmak veya belli sınırlar içinde tutmak amacıyla geniş izleme fonksiyonları ile donatılmıştır.
Çalışma durumları renkli LED'ler ile belirtilir, oluşan hatalar bir kontak ile kontrol sistemine gönderilir veya sistemin bir kısmı kapatılabilir. Bazı cihaz tipleri ölçülen değerleri denetim aralığının dışında tolere etmek amacıyla kalkış ve tepki gecikmesine sahiptir.

Avantajlarınız

  • 7.2 kW'a kadar izleme seviyesi
  • Motor sargılarının sıcaklık izlemesi
  • Ayrı olarak ayarlanabilen devreye alma ve bırakma gecikmeleri
  • Değişken besleme gerilim aralığı
  • Kapalı yükleri algılama
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2885809
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 254 (C-5-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356100779
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 168,400 g
Gümrük tarife numarası 85364900