İzleme rölesi - EMD-SL-PTC - 2866093

İzleme rölesi, motor sargı sıcaklık izlemesi (maks. 6 PTC), DIN 44081'e uygun sıcaklık sensörleri için arıza hafızalı, entegre test/reset butonlu test fonksiyonu, besleme gerilimi güç modülü kullanılarak seçilebilir, 2 PDT

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Tüm sektörlerde güvenlik ve sistem sürekliliğine yönelik artan talepler vardır. Prosesler her geçen gün daha karmaşık hale gelmektedir. Sadece mekanik ve kimya endüstrisinde değil fabrika ve otomasyon teknolojisinde de durum budur. Güç mühendisliğine olan talep de artmaktadır.
Hatasız ve dolayısıyla etkin çalışma ancak önemli şebeke ve sistem parametrelerinin sürekli izlenmesi ile mümkün olabilir. EMD serisi elektronik izleme röleleri, oluşabilecek hataların sonuçlarından kaçınmak veya belli sınırlar içinde tutmak amacıyla geniş izleme fonksiyonları ile donatılmıştır.
Çalışma durumları renkli LED'ler ile belirtilir, oluşan hatalar bir kontak ile kontrol sistemine gönderilir veya sistemin bir kısmı kapatılabilir. Bazı cihaz tipleri ölçülen değerleri denetim aralığının dışında tolere etmek amacıyla kalkış ve tepki gecikmesine sahiptir.

Avantajlarınız

  • Entegre test/reset butonlu test fonksiyonu
  • Kısa devre ve açık devre izleme
  • Değişken besleme gerilim aralığı
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2866093
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 255 (C-5-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918952716
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 142,700 g
Gümrük tarife numarası 85364900