Inovativní datový konektor

Nový způsob kontaktování

Kompaktní, hospodárný, bezpečný: díky inovativní technologii SKEDD namontujete konektory desek plošných spojů poprvé přímo a bez použití nástrojů na libovolnou pozici na desce plošných spojů.

Nová definice komfortu připojení: jako firma s vedoucím postavením v technice připojení desek plošných spojů prezentuje Phoenix Contact celosvětově první přímé konektory s pružinovým připojením push-in. Ušetřete si díky technologii SKEDD dodatečný proces pájení a snižte tak své náklady na konstrukční díly a proces. Nastavte polohu, zasuňte a zaaretujte: tak jednoduše spojíte konektory řad SDC a SDDC s deskou plošných spojů.

Vaše výhody

  • Technika přímé zástrčky SKEDD dovoluje flexibilní polohování na desce plošných spojů
  • Nižší náklady na konstrukční díly a proces: jednoduché ruční zapojení a spojení odolné vůči vibracím
  • Časově úsporná přípojka push-in bez použití nástrojů
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť