Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení od společnosti Phoenix Contact

Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení

Vysoká kvalita a osvědčená bezpečnost pro vaše fotovoltaické zařízení s napětím generátoru do 1500 V DC.

Ochranu před bleskem a přepěťovou ochranu pro fotovoltaická zařízení získáte nyní s novými ochrannými přístroji, které jsou vytvořeny pro napětí generátoru do 1500 V DC. Předem osazené fotovoltaické sady s integrovanou přepěťovou ochranou pro jeden až pět stringů značně usnadňují instalaci do vašeho zařízení.

Vaše výhody

  • Optimálně vytvořený výkon do 1500 V DC
  • Bezpečnost ověřená v nezávislých testech schválení KEMA
  • Vysoká provozní bezpečnost díky odolnosti proti zkratu do 2000 A
  • Použitelné do 6000 m podle EN 50539-11

Svodič proudu blesku/svodič přepětí Typ 1/2 do 1500 V DC

Svodič proudu blesku/přepětí pro fotovoltaická zařízení do 1500 V DC od společnosti Phoenix Contact  

Svodič proudu blesku/přepětí pro fotovoltaická zařízení

Kombinace svodiče blesku a přepětí pro 2pólové, izolované systémy stejnosměrného napětí s 600/1000/1500 V DC disponuje odolností proti zkratu do 2000 A.

Produkty disponují schválením KEMA a jsou k dostání dle volby s plovoucím kontaktem dálkového hlášení i bez něho.

Svodič přepětí Typ 2 do 1500 V DC

Svodič přepětí pro fotovoltaická zařízení do 1500 V DC od společnosti Phoenix Contact  

Svodič přepětí pro fotovoltaická zařízení

Svodiče přepětí pro 2pólové, izolované systémy stejnosměrného napětí s 1500 V DC disponuje odolností proti zkratu do 2000 A.

Produkty disponují schválením KEMA a jsou k dostání dle volby s plovoucím kontaktem dálkového hlášení i bez něho.

Výměnný svodič proudu blesku/přepětí Typ 1/2

Výměnný svodič proudu blesku/přepětí Typ 1/2 od společnosti Phoenix Contact  

Výměnný svodič proudu blesku/přepětí Typ 1/2 pro fotovoltaická zařízení

Kombinace svodiče blesku a přepětí pro 2pólové, izolované systémy stejnosměrného napětí 600 a 1000 V DC disponuje odolností proti zkratu do 1000 A.

Produkty disponují schválením KEMA a jedná se o komponenty schválené UL (Underwriters Laboratories).

Výměnný svodič přepětí Typ 2

Výměnný svodič přepětí Typ 2 od společnosti Phoenix Contact  

Výměnný svodič přepětí Typ 2 pro fotovoltaická zařízení

Svodiče přepětí pro 2pólové, izolované systémy stejnosměrného napětí 600 a 1000 V DC disponuje odolností proti zkratu do 1000 A.

Produkty disponují schválením KEMA a jedná se o komponenty schválené UL.

Fotovoltaické sady

Předem osazené sady ochrany před bleskem a přepěťové ochrany pro fotovoltaická zařízení  

Fotovoltaické sady s integrovanou přepěťovou ochranou

Předem osazené fotovoltaické sady usnadňují instalaci ochrany před bleskem a přepěťové ochrany do fotovoltaického zařízení. Všechny sady jsou dodávány v pouzdrech odolných vůči prachu a s ochranou proti stříkající vodě v krytí IP65.

Pro běžné fotovoltaické aplikace nabízíme vhodné sady přepěťové ochrany až do 5 stringů. V našem sortimentu najdete i kombinovaná řešení pro oblast AC a DC.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť