Dočištění odpadních vod

Spolehlivý provoz zařízení

Spolehlivý provoz zařízení

Nabízíme vám řešení pro bezdrátovou datovou komunikaci a nepřerušovaný provoz vašeho zařízení.

Usazený kal, sestávající z vysrážených fosfátů a bakterií, se zčásti odčerpá do dočišťovací nádrže a zčásti se zavede zpět do čisticího procesu, ve kterém se voda obohatí novými bakteriemi. Přitom se kontroluje hladina kalu, aby mohlo být vypočítáno přesné množství zpětného vedení. Pro optimální kvalitu vody se dodatečně provede kontrola hodnot pH, zakalení a nitrátů.

S řešením společnosti Phoenix Contact zajistíte nepřerušovaný provoz vašeho zařízení a kdykoli máte díky bezdrátové komunikaci procesních dat přehled o vašem zařízení.

Vaše výhody

  • Spolehlivá datová komunikace pro pohyblivé nebo těžko přístupné části zařízení
  • Nízké náklady na instalaci a údržbu díky komunikaci Bluetooth
  • Nepřerušovaný provoz zařízení se spolehlivou ochranou pro motory

Management hybridního motoru s integrovanou bezpečnostní funkcí

Nádrž Bio-F  

Nepřerušovaný provoz a ochrana motoru díky hybridnímu spouštěči motoru

V biologických nádržích k eliminaci fosforu (zkráceně: nádrž Bio-F) se fosfor v odpadních vodách odstraní prostřednictvím bakterií obsažených v kalu.

Hybridní spouštěč motoru 4v1 rodiny CONTACTRON spolehlivě chrání motory a umožňují nepřerušovaný provoz. Integrované bezpečnostní funkce přitom realizují všechny požadavky na nouzové zastavení.

Bezpečná komunikace procesních dat prostřednictvím Bluetooth

Dočišťovací nádrže   

Levný přenos procesních dat s Bluetooth

Zvláště u otáčivých aplikací představují sběrací kroužky problém v datové komunikaci. S moduly Bluetooth společnosti Phoenix Contact lze jednoduše, spolehlivě a za příznivé ceny integrovat pohyblivé nebo těžce přístupné automatizační přístroje do automatizační sítě PROFIBUS, popř. Ethernet.

Využijte výhod technologie Bluetooth i pro přenos digitálních a analogových procesních hodnot.

Dostupnost zařízení zvýšená přepěťovou ochranou

Přepěťová ochrana v dočišťování odpadních vod  

Řešení pro přepěťovou ochranu v dočišťování odpadních vod

Ve vodním hospodářství je dostupnost měřicích signálů, datová komunikace a technologie ovládacího řízení předpokladem bezpečného provozu zařízení. Dlouhé komunikační trasy i spínání velkých čerpadel a pohonů potřebují přepěťovou ochranu.

Naše celková koncepce přepěťové ochrany vám nabízí komfortní řešení, připravená k instalaci pro všechny aplikace.

Bezdrátová datová komunikace s Bluetooth v dočišťování odpadních vod

Ať už PROFIBUS nebo PROFINET: Dosáhněte optimální kvality vody díky bezpečnému dohledu procesu dočišťování. Využijte Bluetooth jako cenově výhodnou alternativu, např. pro sběrací kroužky.

Postupové veličiny z dočišťovacích nádrží jsou spolehlivě předávány nadřazené úrovni řízení. Zabraňte poruchovému přenosu sběracími kroužky, který je často spojen s vysokými náklady na instalaci a údržbu.

Topologie: Bezdrátová datová komunikace s Bluetooth v dočišťování odpadních vod

Bezpečně přenášejte procesní hodnoty pomocí Bluetooth na úroveň řízení

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť