Tunel

Tunel

Řešení od jednoho dodavatele

Nabízíme techniku pro elektrotechnickou infrastrukturu tunelu – bezpečně, dostupně a hospodárně.

Spät´ na Silniční provoz

Kategorie

Bezpečnost a dostupnost jsou rozhodujícími faktory infrastruktury tunelu – stejně jako hospodárný provoz. Provozní a bezpečnostní zařízení, např. zařízení osvětlení, větrání, nouzového volání a zásobování energií spolu musí bez problému komunikovat.

Průchodný provoz zařízení v tunelu je nutností. S moderní, perspektivní technikou a produkty od společnosti Phoenix Contact získáte kvalitní elektrotechnickou infrastrukturu od jednoho dodavatele.

Vaše výhody

  • Flexibilní reakce na různé dopravní a světelné situace
  • Jednoduchá instalace a uvedení do provozu díky Plug & Play
  • Efektivní údržba díky rozšířenému stavu diagnostiky a provozní době
  • Kompenzace ztrát v důsledku stárnutí a znečištění díky Constant Light Output

Flexibilní kabeláž

Světlo se systémem kabeláže  

Instalační systém pro rychlé propojení

Spolehlivá funkce osvětlení a systém nouzového řízení v tunelech jsou naprostým základem. Údržbářské práce musí být proto provedeny rychle a jednoduše.

S flexibilně použitelným a robustním instalačním systémem QPD s osvědčenou technologií rychlého připojení QUICKON rozvedete energii bez problému i na velké vzdálenosti. Princip připojení se stará spolu s možností předchozího osazení o časově efektivní instalaci.

Efektivní osvětlení

Světlo LED s přepěťovou ochranou  

Efektivní osvětlení tunelu na bázi LED diod

S inteligentní elektronikou připojení realizujete řešení osvětlení v tunelu založené na LED rychle a jednoduše.

Podmínky okolí tunelu jsou zaznamenávány, aby bylo možné zachovat ideální úroveň osvětlení v celém tunelu. Vyrábí se pouze tolik světla, které je právě zapotřebí. Šetří se tím náklady na energii a zvyšuje se životnost světel LED. Integrovaná přepěťová ochrana zvyšuje navíc dostupnost osvětlovacího zařízení.

Inteligentní řízení

Řídicí systémy pro tunely  

Škálovatelné řešení ovládání pro osvětlení tunelu

Adaptivní, inteligentní řídicí systémy v souladu s požadavky dopravní infrastruktury jsou nutným vybavením tunelu.

Ovládání osvětlení v souladu s CIE88 s adaptací na dopravní proud tvoří výkonné, škálovatelné řešení. Bezproblémové připojení k řízení tunelu se realizuje prostřednictvím předem definovaných komunikačních objektů.

Energeticky efektivní řízení osvětlení tunelu v souladu s potřebami

Řešení osvětlení tunelu, jako je ATS (Advanced Tunnel Solution), umožňují energeticky úsporné osvětlení tunelu na bázi LED diod.

Přitom je možné kromě rozhodujícího parametru jasu připojit např. i rychlost a
hustotu provozu. Spolu s flexibilně použitelným a robustním instalačním systémem QPD zajišťuje předem definované řešení rozváděče ATS časově efektivní instalaci a údržbu.

Topologie: Řízení osvětlení tunelu v souladu s potřebami  

Řízení osvětlení tunelu v souladu s aktuálním zvyšováním dopravy

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť