Signální světla pro automatizaci vodních cest

Přehled

Plavební komora se signalizačním zařízením  

Řešení osvětlení pro vodní cesty

  • Provozovatelé a instalační firmy signalizace pro vodní cesty stojí před výzvou, jak zaručit trvalý provoz.
  • Phoenix Contact nabízí navzájem přizpůsobené systémy pro nejrůznější úlohy signalizace.
  • Signální světla odolná vůči mořské vodě lze bezproblémově integrovat do stávajících sítí a prostředí automatizace.

Použití

Signalizační zařízení  

Signalizační zařízení pro lodní dopravu

Při řízení dopravy na vodních cestách zajišťují signalizační zařízení na nejrůznějších místech bezpečný a spolehlivý provoz. Signalizace se používá např. na vnitrozemských vodních cestách, u vjezdů do přístavů, výhybek, úzkých míst s řízením jednosměrné dopravy nebo v plavebních komorách. Zařízení jsou přitom součástí komplexního prostředí automatizace.

Kromě jednoduché a rychlé instalace je rozhodující zejména spolehlivý provoz a maximální dostupnost signalizačního zařízení. Provozní chování musí být možné stále sledovat pro optimální údržbu, ale i pro zajištění důkazů.

Řešení

Signální námořní světla  

Bezproblémová integrace do prostředí automatizace

Phoenix Contact nabízí produkty a systémy pro obecnou automatizaci signalizací vodních cest. Ty sahají od jednotlivých světel LED až po komplexní řešení.

Světla se do sítě připojují a ovládají napojením sběrnice. Jako zpětné hlášení ze světla se do projektu ovládání dodává condition monitoring. To znamená například nastavení v reálném čase pomocí požadovaného a skutečného stavu zařízení. Do projektu ovládání je rovněž integrováno vyhodnocení diagnostických a stavových hlášení všech připojených světel.

Phoenix Contact poskytuje vhodné řešení pro jednoduché připojení signalizace i komplexní systémy ovládání včetně všech komponentů – od napájení s integrovanou přepěťovou ochranou přes úroveň pole, technologii ovládacího řízení a síťovou infrastrukturu až po řídicí úroveň.

Kromě toho je možné díky dlouholeté zkušenosti s uživateli nebo specifikujícími spolky a institucemi vyvinout přesné funkce světel.

Topologie řešení signalizace  

Konstrukce řešení signalizace pro zařízení plavební komory

Vaše výhody

  • Jednoduchá integrace signálních světel díky sběrnicové technologii a rozšíření o dodatečné funkce
  • Integrace do dostupných řídicích systémů se standardizovanými protokoly Ethernet
  • Lze flexibilně přizpůsobit požadavkům aplikace díky škálovatelnému hardwaru

Produkty

PopisTypObj. č.
Námořní signální světlonapř. CSD-SL 300 WH2701785
Zdroj nepřerušeného napájenínapř. QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/102320225
Bezpečnostní modul pro systém Axioline-IOnapř.: AXL F LPSDO8/3 1F2702171
Síťová infrastruktura ke konstrukci vysoce dostupných sítí jako backbonenapř.: FL Switch SMCS 8GT2891123
PopisTypObj. č.
Námořní signální světlonapř. CSD-SL 300 WH
Zdroj nepřerušeného napájenínapř. QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
Bezpečnostní modul pro systém Axioline-IOnapř.: AXL F LPSDO8/3 1F
Síťová infrastruktura ke konstrukci vysoce dostupných sítí jako backbonenapř.: FL Switch SMCS 8GT

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
Referrer:

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť