Bezpečně na cestách v tunelu Lopper

Tunel Lopper ve Švýcarsku  

Tunel Lopper ve Švýcarsku

Tunel Lopper je dálniční úsek na dálnici A8 (Thun – Lucern) mezi městy Alpnach a Hergiswil. Představuje napojení na dálnici A2, jednu z nejdůležitějších a nejvytíženějších dálnic Švýcarska vedoucí z Basileje do Lugana.

Tunel Lopper zkrátí dobu jízdy o čtyři minuty, protože vede napříč poloostrovem, takže není nutné jet podél pobřeží.

Údaje o tunelu Lopper:

  • Místo: kanton Obwalden, Švýcarsko
  • Délka: 1,56 km
  • Typ stavby: 10,0 T (hlavní tunel s obousměrným provozem, jeden jízdní pruh v každém směru)
  • Otevření: duben 2006 (po modernizaci)
  • Stavbyvedoucí: Stavební úřad pro pozemní a podzemní stavby Obwalden, Švýcarsko
  • Hustota dopravního provozu: cca 25 000 vozidel za den

Použití

Schematický nákres hlavního rozvodu v tunelu Lopper  

Schematický nákres hlavního rozvodu v tunelu Lopper

Do hlavní rozvodny, který se nachází v ochranné zóně tunelu, jsou přiváděna všechna vedení. Vedení, která spojují hlavní rozvodnu s předpolím tunelu nebo s transformátorem, prochází nechráněnou oblastí LPZ 0A nebo 0B (viz obrázek).

Aby se zabránilo poškození vedení proudem blesku, byly v tunelu Lopper nainstalovány svodiče blesku od společnosti Phoenix Contact.

Technické vybavení tunelu:

  • videokamery
  • kabel s unikátní vlnou pro rádio a mobilní telefony
  • osvětlení, nouzová požární světla
  • zařízení požární signalizace
  • měřicí přístroje viditelnosti, meteostanice
  • světelné signály, požární uzávěry

 

Řešení

Ochrana napájecích vedení svodiči FLASHTRAB compact  

Ochrana napájecích vedení svodiči FLASHTRAB compact

Na každé vedení byl nainstalován ochranný přístroj typu FLASHTRAB compact (FLT-CP). Jelikož v tunelu Lopper vede několik vedení pro napájení do oblasti před tunelem, nachází se v rozváděči stejně tolik ochranných přístrojů.

V případě zásahu vedení bleskem nebo výboje blesku v okolí vedení vytvoří ochranné přístroje krátkodobý (< 1 ms) zkrat mezi všemi vodiči. Proud blesku je tak na vstupu hlavní rozvodny přímo odveden a nemůže zařízení poškodit.

Signálová a napájecí vedení v tunelu jsou vystavena elektromagnetickým vlivům, které mohou být dost silné na to, aby způsobily poruchu připojených přístrojů nebo je poškodily. V tunelu Lopper byly proto u vstupu do rozvodny použity u obou typů vedení svodiče přepětí.

  • Signální vedení v tunelu Lopper jsou chráněna svodiči přepětí řady PLUGTRAB PT, což je kombinace ochrany před proudem blesku a přepětím v jednom přístroji.
  • Svodiče přepětí typu VALVETRAB compact chrání ty přístroje v rozváděči, které jsou připojeny k napájecím vedením uvnitř tunelu.

 

Shrnutí

Díky využití přepěťové ochrany se dostupnost tunelu výrazně zvýšila. Doprava směřující na dálnici A2 díky tomu nekolabuje, infrastruktura tunelu zůstává funkční i v nouzových případech a náklady byly sníženy.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
Referrer:

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť