Stavební měřicí technika založená na rádiovém spojení v plavební komoře v Kiel-Holtenau

Přehled

Plavební komora Kiel-Holtenau  

Rádiový systém Radioline pomáhá při monitorování konstrukčních opatření u plavební komory

  • Po více než 100 letech používání se zásobovací kanály plavební komory Kiel-Holtenau obnovují paralelně s provozem plavební komory.
  • Během stavební činnosti měří vysoce kvalitní senzory všechny důležité body konstrukce plavební komory.
  • Rádiové systémy Radioline od společnosti Phoenix Contact spojují vzdálené měřicí stanice s centrálním kontrolním a poplašným zařízením.

Profil zákazníka

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV, Spolková vodní a plavební správa) provozuje kromě jiného plavební komory kanálu Severního a Baltského moře u Kielu. Ročně projede vodní cestou okolo 35 000 lodí. Na východním konci kanálu se nachází plavební komora Kiel-Holtenau. Po více než stoletém provozu se WSV rozhodla pro novou náhradní stavbu pro zachování provozní bezpečnosti skupin plavební komory.

Použití

Zařízení se skládá z velké a malé skupiny plavebních komor vždy se dvěma komorami. Zatímco jsou plavební komory dále používány, pod celým zařízením v hloubce asi 30 metrů je pomocí nejmodernější techniky prorážen tunel dlouhý asi 400 metrů a široký zhruba dva metry. Několik nových šachet vytvořených mezi komorami slouží k připojení zásobovacích vedení.

Systémy MCC společnosti Glötzl  

Systémy MCC Glötzl jsou instalovány ve čtyřech různých oblastech plavební komory

K dohledu stavebního díla a vyhodnocování výsledků měření se používají komponenty Glötzl Gesellschaft pro Baumesstechnik mbH z Rheinstettenu u Karlsruhe.

V plavební komoře v Kiel-Holtenau jsou shromážděny všechny měřicí nástroje ve čtyřech oblastech decentrálních snímačů měřených hodnot, tak zvaných systémů MCC (Measurement Communication Control). Výzvy spočívaly v tom, že čtyři prostorově rozdělené stanice zasílaly svá data centrální Master stanici MCC, která je umístěna v řídicí centrále na prostředním ostrůvku.

Mezi jednotlivými stanicemi a řídicí centrálou musí být překonána nejen vzdálenost několika stovek metrů, ale také plavební komory. Proto bylo z technických a ekonomických důvodů vyloučeno pokládání vedení.

Řešení

„Na tomto základě jsme se rozhodli pro rádiový systém Radioline společnosti Phoenix Contact, protože jej lze flexibilně používat“, vysvětluje Joachim Haberland, který je jako vedoucí projektu u Glötzl Baumesstechnik odpovědný za stavební dohled plavební komory. „S moduly Radioline lze přenášet jak signály V/V, tak i sériová data, přičemž nevznikají žádné následné náklady.“

Přehledné zobrazení plavební komory Kiel-Holtenau  

Přehledné zobrazení plavební komory Kiel-Holtenau

Senzory namontované na konstrukcích plavebních komor velmi přesně snímají povrch, a tak zachycují sklony a posuvy stěn komory. Kromě toho je na deseti místech hladinovými senzory měřena hladina spodní vody. Tyto signály vydávají senzory přes sériové rozhraní RS485.

Rádiový systém Radioline se připojí přímo k výstupu RS485 snímače měřených hodnot a pak bezdrátově zasílá hodnoty řídicí centrále. Zde MCC Master data ukládá a vyhodnocuje.

„Všechny naměřené hodnoty lze nyní permanentně zaznamenávat, takže mohou být včas rozpoznány eventuálně vzniklé poruchy a okamžitě učiněna potřebná protiopatření“, konstatuje Jürgen Glötzl, ředitel společnosti Glötzl Baumesstechnik.

Sériová data a data V/V lze předat dál
Základ systému Radioline, který se zaměřuje na zvláštní požadavky aplikací průmyslové infrastruktury, tvoří nová bezdrátová technologie Trusted Wireless 2.0. Vyplňuje mezeru mezi WirelessHart jako řešení pro síť senzorů v procesní technologii i pro Wireless standardy Bluetooth a Wireless-LAN etablované v automatizaci výroby.

Podle požadavkům na aplikaci nabízí moduly Radioline různé možnosti nastavení. Od jednoduchého spojení od bodu k bodu až k samoregeneračním Mesh sítím lze vystavět libovolné síťové struktury.

Shrnutí

Jürgen Glötzl a Joachim Haberland  

Ředitel společnosti Jürgen Glötzl a vedoucí projektu Joachim Haberland

Použitím rádiového systému Radioline ušetřila správa Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) mnoho času a peněz.

„Poté, co bezdrátové moduly zasílají zaznamenané hodnoty měření již několik měsíců řídicí centrále bez jakéhokoli výpadku, byla překročena všechna moje očekávání týkající se stability bezdrátového spojení“, shrnuje Jürgen Glötzl. „Na základě těchto pozitivních zkušeností budeme i v budoucnosti využívat bezdrátová řešení společnosti Phoenix Contact."

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
Referrer:

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť