Modulární koncept připojovací skříně generátoru pro střešní fotovolatické zařízení

Přehled

Fotovoltaická sada pro 2x1 řetězec s technikou připojení SUNCLIX  

Fotovoltaická sada s technikou připojení SUNCLIX

  • Připojovací skříně generátoru se používají ve střešních zařízeních pro sběr a ochranu řetězců a příp. odpojení modulů od zbývajícího systému.
  • Velké portfolio připojovacích skříní generátoru pro střešní zařízení je ihned k dispozici, řešení specifická pro zákazníka lze vytvořit v krátkém termínu.
  • Řešení odpovídají normě pro kombinace spínacích zařízení nízkého napětí a disponují prohlášením o shodě CE.

Použití

Solární energie je základním nositelem obnovitelných energií. Ve stále více zemích se etablují nositelé obnovitelné energie jako nejsilnější producent proudu. Klesající systémové náklady činí fotovoltaická zařízení na výrobu energie atraktivní nejen z ekologického hlediska, ale ve srovnání s obvyklými výrobci energie jsou stále konkurenčnější i z hlediska hospodářského.

Nepřenosné akumulátory baterie se stávají ve spojení s fotovoltaickými zařízení stále hospodárnějšími a použití decentrálních zařízení na výrobu energie činí flexibilnější.

Pro optimální ochranu různých částí zařízení, např. fotovoltaických modulů, měničů nebo akumulátorů baterie, před předpětím, je důležité použití připojovacích skříní generátoru, tzv. fotovoltaických sad. Kromě toho mohou fotovoltaické sady v závislosti na provedení oddělovat fotovoltaické moduly pomocí požárního nebo zátěžového oddělovacího spínače od výrobního systému.

Řešení

Fotovoltaická sada s kabelovými šroubeními a technikou připojení push-in  

Fotovoltaická sada s kabelovými šroubeními a technikou připojení push-in

Phoenix Contact nabízí řadu různých fotovoltaických sad, která jsou připravena k okamžité instalaci, a proto je lze okamžitě připojit.

Pro připojení fotovoltaických řetězců jsou fotovoltaické sady v závislosti na provedení vybaveny buď stěnovými průchodkami SUNCLIX nebo alternativně kabelovými šroubeními na svornicích push-in.

Konektory SUNCLIX i svornice push-in spojují výhody jednoduché instalace a spolehlivého a bezúdržbového spojení.

Fotovoltaická sada s technikou připojení SUNCLIX  

Fotovoltaická sada s technikou připojení SUNCLIX

Standardně obdrží každá fotovoltaická sada prvek pro vyrovnání tlaku. Tento prvek disponuje speciální membránou, která propouští vzduch, nikoliv však vodu. Jedná se o efektivní ochranu proti zvýšené vlhkosti vzduchu a působí jako prevence proti tvorbě sražené vody ve fotovoltaické sadě.

Samozřejmě je u každé fotovoltaické sady dodržena norma pro kombinace spínacích zařízení DIN EN 61439-2.

Pokud v přehledu produktů nenajdete pro svou aplikaci vhodnou fotovoltaickou sadu, kontaktujte svého partnera pro odbyt. Díky přizpůsobenému rozsahu výkonu je možné v krátkém čase nabídnout nové varianty, které se hodí pro spektrum řešení.

Vaše výhody

  • Velké portfolio připojovacích skříní generátoru dostupných skladem
  • Krátkodobé vytvoření řešení specifických pro zákazníka
  • Bezúdržbové připojení fotovoltaických řetězců pomocí SUNCLIX nebo techniky připojení push-in
  • Rychlá instalace a uvedení do provozu
  • Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci DIN EN 61439
  • Uživatelsky orientované poradenství

Produkty

PopisTypObj. č.
Fotovoltaická sada pro 1x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 2, připojení SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-20012403338
Fotovoltaická sada pro 1x4 řetězce, přepěťová ochrana Typ 2, kabelová šroubení na přípojce Push-inSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-20002403334
Fotovoltaická sada pro 1x4 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, připojení SUNCLIX, IN = nahoře & Out = doleSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD1052860
Fotovoltaická sada pro 2x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 2, připojení SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-20012403337
Fotovoltaická sada pro 3x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 2, připojení SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-20012403336
Fotovoltaická sada pro 1x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 1/2, připojení SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-10012404298
Fotovoltaická sada pro 1x2 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, kabelové šroubení na přípojku Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-10001016811
Fotovoltaická sada pro 1x2 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, zátěžový výkonový odpojovač DC, připojení SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-11012404297
Fotovoltaická sada pro 1x4 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, připojení SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10012404296
Fotovoltaická sada pro 1x4 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, pojistkové držáky, připojení SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10112403335
Fotovoltaická sada pro 2x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 1/2, připojení SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-10012404299
Fotovoltaická sada pro 2x2 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, připojení SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-10012404295
Fotovoltaická sada pro 2x2 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, zátěžové výkonové odpojovače DC, připojení SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-11012404569
Fotovoltaická sada pro 2x2 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2 s úsporným zapojením 4+V, připojení SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE1016813
Fotovoltaická sada pro 2x2 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, s úsporným zapojením 4+V, kabelové šroubení na přípojku Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE1016812
Fotovoltaická sada pro 2x2 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, požární spínač DC, připojení SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS1047767
Fotovoltaická sada pro 1x3 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, požární spínač DC, připojení SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS1047768
Fotovoltaická sada pro 2x3 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2 s úsporným zapojením 4+V, pojistkové držáky, připojení SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE1042281
Fotovoltaická sada pro 3x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 1/2, připojení SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-10012404301
Fotovoltaická sada pro 4x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 1/2, s úsporným zapojením 4+V, kabelové šroubení na přípojku Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE2404842
Fotovoltaická sada pro 4x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 1/2 s úsporným zapojením 4+V, připojení SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE1029990
Fotovoltaická sada, 6x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 1/2 s úsporným zapojením 4+V, kabelové šroubení na přípojku Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE2404843
Fotovoltaická sada pro 6x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 1/2 s úsporným zapojením 4+V, připojení SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE1022360
PopisTypObj. č.
Fotovoltaická sada pro 1x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 2, připojení SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001
Fotovoltaická sada pro 1x4 řetězce, přepěťová ochrana Typ 2, kabelová šroubení na přípojce Push-inSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-2000
Fotovoltaická sada pro 1x4 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, připojení SUNCLIX, IN = nahoře & Out = doleSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD
Fotovoltaická sada pro 2x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 2, připojení SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001
Fotovoltaická sada pro 3x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 2, připojení SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001
Fotovoltaická sada pro 1x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 1/2, připojení SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001
Fotovoltaická sada pro 1x2 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, kabelové šroubení na přípojku Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1000
Fotovoltaická sada pro 1x2 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, zátěžový výkonový odpojovač DC, připojení SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101
Fotovoltaická sada pro 1x4 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, připojení SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001
Fotovoltaická sada pro 1x4 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, pojistkové držáky, připojení SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1011
Fotovoltaická sada pro 2x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 1/2, připojení SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001
Fotovoltaická sada pro 2x2 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, připojení SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001
Fotovoltaická sada pro 2x2 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, zátěžové výkonové odpojovače DC, připojení SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1101
Fotovoltaická sada pro 2x2 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2 s úsporným zapojením 4+V, připojení SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE
Fotovoltaická sada pro 2x2 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, s úsporným zapojením 4+V, kabelové šroubení na přípojku Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE
Fotovoltaická sada pro 2x2 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, požární spínač DC, připojení SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS
Fotovoltaická sada pro 1x3 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2, požární spínač DC, připojení SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS
Fotovoltaická sada pro 2x3 řetězce, přepěťová ochrana Typ 1/2 s úsporným zapojením 4+V, pojistkové držáky, připojení SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE
Fotovoltaická sada pro 3x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 1/2, připojení SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001
Fotovoltaická sada pro 4x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 1/2, s úsporným zapojením 4+V, kabelové šroubení na přípojku Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE
Fotovoltaická sada pro 4x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 1/2 s úsporným zapojením 4+V, připojení SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE
Fotovoltaická sada, 6x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 1/2 s úsporným zapojením 4+V, kabelové šroubení na přípojku Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE
Fotovoltaická sada pro 6x1 řetězec, přepěťová ochrana Typ 1/2 s úsporným zapojením 4+V, připojení SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Individuální konfigurace fotovoltaických sad

Vytvořeny k okamžité instalaci a připojení.

Otevřít formulář
Referrer:

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť