Integrace v budovách

Integrace v budovách

Připojení a spojení

Zásuvný systém v miniaturním formátu splňuje zvláštní požadavky techniky připojení pro integraci v budovách.

Získávání sluneční energie nejen ze střechy, ale i z celkové plochy budov: pro tento trend v získávání energie s fotovoltaikou vyvinula společnost Phoenix Contact DC zásuvný systém v miniaturním formátu.

Fasádu budov tak efektivně využíváte k získávání energie. Většinou omezené prostorové poměry kladou přitom speciální požadavky na techniku připojení pro fotovoltaické moduly integrované do staveb. Miniaturní zásuvný systém od společnosti Phoenix Contact splňuje tyto požadavky výborně.

Vaše výhody

  • Obzvláště úzký design
  • Vhodné pro průřezy vodiče 2,5 mm²
  • Rychlé připojení díky technice připojení Pierce
  • Vytvořeno pro proudy do 15 A a napětí do 1000 V
  • Komplexní ochrana díky třídě ochrany IP68

Připojení fasádových modulů

Přípojná krabice pro fasádové moduly  

Přípojná krabice s flexibilní šířkou podle požadavku zákazníka

Na jeden pól se používá přípojná krabice modulu. Obě přípojné krabice modulu jsou integrovány do fasádového modulu a utěsněný tmelem.

Díky upravitelné šířce je možné velmi snadno integrovat přípojné krabice modulu.

Kompaktní spojovací technika

DC miniaturní systém připojení pro fasádové moduly  

Technika připojení pro fasádové moduly v miniaturním formátu

Kompaktní provedení konektorů umožňuje skrytou instalaci za fotovoltaickými moduly nebo přímou montáž do fasádových profilů. Montáž probíhá rychle a snadno bez speciálního nástroje.

Ochrana před zpětnými proudy

Diodový box pro fasádové moduly  

Spolehlivá ochrana před zpětnými proudy díky diodě řetězce DC

U fotovoltaických modulů může dojít v důsledku zastínění ke zpětným proudům. Dioda řetězce DC se svým stabilním pouzdrem a plochým provedením zajišťuje bezpečný tok proudu mezi fasádovými moduly.

Chrání moduly před zpětnými proudy až 5 A při 1000 V podle IEC. Maximální závěrně napětí činí 2200 V.

Technika připojení pro BIPV

Od přípojné krabice až po diodu řetězce zmizí všechny komponenty pod fasádou budovy.

Miniaturní systém připojení pro fasádové moduly

I při nedostatku místa nabízí miniaturní zásuvný systém spolehlivou techniku připojení

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť