Výnosy ze solární energie v reálném čase

Přehled

Fotovoltaický park  

Fotovoltaický park Kieswerk blízko Freienhufenu

  • Společnost Envalue GmbH zřizuje a provozuje solární parky pro investory a může se v Evropě pochlubit četnými referencemi.
  • Nejrůznější provozní podmínky je nutné měřit soustavně, aby bylo možné rychle reagovat na poruchy.
  • Pro záznam a přenos dat solárního parku používá společnost Envalue systémové řešení od společnosti Phoenix Contact.
  • Průmyslová kvalita komponentů zajišťuje maximální spolehlivost a umožňuje při poruše zařízení rychlou a návratnou údržbu.

Profil zákazníka

Společnost Envalue GmbH, Hofkirche, se specializovala na zřizování a provoz solárních parků pro investory. Firma se může pochlubit četnými referencemi v Německu a Evropě.

Použití

Společnost Envalue provozuje mj. solární park Kieswerk blízko Freienhufenu s celkovým výkonem kolem 3,1 MWp. V parku je postaveno kolem 13 000 krystalických modulů a shromážděno až 528 stringů. Solární park s plochou cca 52 hektarů je rozdělen do tří oblastí, přičemž každá oblast je přiřazena k jednomu měniči. Tyto měniče mění stejnosměrné napětí na střídavé napětí a napájejí pak transformátor, který transformuje na 20 kV. Vyrobené střídavé napětí se pak přenáší pomocí podzemního kabelu k připojovacímu síťovému bodu vzdálenému zhruba pět kilometrů.

Ani velké solární parky nejsou zpravidla přímo na místě vybavené permanentně obsazeným velínem. Současně mají provozovatel a investoři maximální přehled o návratnosti investice do zařízení. Proto je nutné soustavně měřit provozní podmínky, např. proudy, napětí, sluneční záření atd., aby bylo možné rychle reagovat na poruchy. Pro záznam a přenos dat je zapotřebí robustní systémové řešení, které odolá i zvláštním požadavkům v průmyslovém prostředí.

Řešení

Zajištění stringu  

Každý string je zajištěn jednotlivě

Měřicí obvod začíná u stringů: vždy 16 nebo 24 stringů je svedeno do připojovací skříně generátoru (GAK) a jednotlivě zajištěno. Vždy dvojitý string je veden jedním z otvorů modulu Solarcheck, takže je možné zachytit proudy stringů. Měřicím modulem Solarcheck je rovněž možné zachytit napětí a teplotu okolí. Analogová data se v jednom měřicím modulu zpracovávají, digitalizují a předávají prostřednictvím protokolu Modbus.

Přepěťová ochrana Valvertrab pro oblast DC a Plugtrab pro zajištění komunikačního vedení, napájení Uno a technika připojení od společnosti Phoenix Contact doplňují vybavení připojovací skříně generátoru. Pomocí volného spínače se přenáší sdružený DC proud k měniči. Data všech připojovacích skříní generátoru, měničů i data připojovacího síťového bodu u transformační stanice sbíhají ve skříni dataloggeru. Tam je instalována jako základní komponent řídicí jednotka ILC 191 Inline, na níž běží aplikace řízení fotovoltaiky, která byla naprogramována z funkčních bloků knihovny Solarworx.

Rüdiger Haslinger, projektový vedoucí ve společnosti Envalue, vysvětluje: „S funkčními bloky z knihovny Solarworx lze načíst data všech běžných měničů, což u nás zjednodušilo programování. Dobrou podporu při připojení lze získat i od týmu společnosti Phoenix Contact.“ Zvláštní výzvou je připojení k řídicímu systému přímých prodejců. I tato funkce je však možná bez větších nákladů na programování.

Rozváděč s tabletem pro portál Smartblue  

Porucha je rychle detekována na portálu Smartblue

Průhled se Smartblue

Kompletní obrázek zařízení, který sestává z pravidelně aktualizovaných hodnot proudu a napětí dvojitého stringu, dat z měničů, podmínek okolí v parku i teploty, intenzity slunečního záření a mnoha dalších faktorů, se získává v 1 až 5 minutovém intervalu a odesílá se každých 15 minut přes internet na server výrobce softwaru Smartblue v Mnichově. Zde se tvoří z pouhých řad čísel hodnotné informace.

Pro rychlé získání relevantních informací byly vytvořeny speciální softwarové programy. Chybová hlášení, která mají stejnou příčinu, jsou tak shrnuta v jednom hlášení. Opakující se chybová hlášení vytváří tak zvanou vrstvenou chybu, která se na velíně zobrazí pouze jednou. V praxi to znamená například, že je rychle rozpoznán vadný modul, povolená pojistka v připojovací skříni generátoru nebo povolené konektorové spojení ve stringu.

Shrnutí

Na otázku, co dělá rozdíl při řešení od společnosti Phoenix Contact ve srovnání s jinými řešení v oblasti fotovoltaiky, reaguje Rüdiger Haslinger rychle: „Rozdílem je robustní průmyslová kvalita od společnosti Phoenix Contact. Na rozdíl od měřicí desky ostatních firem, u nichž jsou stringy připojeny přímo, se například u měřicího modulu Solarcheck netvoří žádné teplo, neboť se měří bezdotykově.“

Produkty

PopisTypObj. č.
Měřicí modul SCK pro dohled fotovoltaických zařízeníSCK-M-I-8S-20A2903241
Měřicí modul SCK pro dohled fotovoltaických zařízeníSCK-M-I-4S-20A2903242
Měřicí modul SCK pro dohled fotovoltaických zařízeníSCK-M-U-1500V2903591
Komunikační modul SCKSCK-C-MODBUS2901674
řadič InlineILC 191 ETH 2TX2700976
Programová a konfigurační paměťSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Funkční svornice Inline RS-485/-422IB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
Primárně taktované napájení UNO POWERUNO-PS/1AC/24DC/ 60W2902992
Primárně taktované napájení QUINT POWERQUINT-PS/1AC/24DC/52866750
Zdroj nepřerušeného napájení s technologií IQQUINT-UPS/24DC/24DC/52320212
Průmyslový router UMTS/GSM-Router s rozhraním EthernetPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
Přepínač Ethernet, 4 porty TP-RJ45, 1 optický port, 100 MBit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX2891027
Přepínač Ethernet, 4 porty TP-RJ45, 1 optický port, 100 MBit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM2891029
Pojistka, 10,3 mm x 38 mm, do 1000 V DCFUSE 10,3X38 15A PV3061348
Svodič přepětí pro 2pólové izolované systémy stejnosměrného napětí 1000 V DCVAL-MS 1000DC-PV/2+V2800628
Univerzální výměnný svodič proudu blesku/přepětíVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+12800187
Hlavice přepěťové ochrany pro základnuPT 3-PB-ST2858030
PopisTypObj. č.
Měřicí modul SCK pro dohled fotovoltaických zařízeníSCK-M-I-8S-20A
Měřicí modul SCK pro dohled fotovoltaických zařízeníSCK-M-I-4S-20A
Měřicí modul SCK pro dohled fotovoltaických zařízeníSCK-M-U-1500V
Komunikační modul SCKSCK-C-MODBUS
řadič InlineILC 191 ETH 2TX
Programová a konfigurační paměťSD FLASH 2GB APPLIC A
Funkční svornice Inline RS-485/-422IB IL RS 485/422-PRO-PAC
Primárně taktované napájení UNO POWERUNO-PS/1AC/24DC/ 60W
Primárně taktované napájení QUINT POWERQUINT-PS/1AC/24DC/5
Zdroj nepřerušeného napájení s technologií IQQUINT-UPS/24DC/24DC/5
Průmyslový router UMTS/GSM-Router s rozhraním EthernetPSI-MODEM-3G/ROUTER
Přepínač Ethernet, 4 porty TP-RJ45, 1 optický port, 100 MBit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX
Přepínač Ethernet, 4 porty TP-RJ45, 1 optický port, 100 MBit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM
Pojistka, 10,3 mm x 38 mm, do 1000 V DCFUSE 10,3X38 15A PV
Svodič přepětí pro 2pólové izolované systémy stejnosměrného napětí 1000 V DCVAL-MS 1000DC-PV/2+V
Univerzální výměnný svodič proudu blesku/přepětíVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
Hlavice přepěťové ochrany pro základnuPT 3-PB-ST

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
Referrer:

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť