Řízení parku: záznam dat počasí

Řízení parku: záznam dat počasí

Přehled dat o počasí

S meteorologickou stanicí od společnosti Phoenix Contact jste stále informováni o efektivitě vašeho zařízení.

Spät´ na Volně stojící zařízení

Kategorie

Uživatelé fotovoltaických zařízení chtějí být neustále informováni o energetické efektivitě a spolehlivosti svých volně stojících zařízení. Možným měřítkem je performance ratio, které udává poměr od skutečného výnosu zařízení k teoreticky možnému výnosu.

Pokud tato hodnota neočekávaně klesne, ukazuje to na chybu zařízení. Meteorologické stanice měří průběžně po celý den důležitá meteorologická data jako sluneční záření, rychlost větru a teplotu. Tato data se používají při výpočtu performance ratio.

Vaše výhody

  • Příprava všech potřebných kanálů V/V
  • Připojení pro všechny senzory
  • Možnost senzorového topení
  • Příprava zaznamenaných senzorových dat dle volby přes Modbus podle SunSpec®
  • Jednoduchá parametrizace přes webové rozhraní

Připojení

Meteorologická stanice ve fotovoltaickém zařízení  

Připojení všech běžných senzorů k meteorologické stanici je možné

Meteorologická stanice od společnosti Phoenix Contact je univerzálně použitelná a umožňuje připojení až jedenácti běžných senzorů přes standardizovaná rozhraní.

Kromě toho jsou všechny elektrické komponenty v meteorologické stanici spolehlivě chráněny před přepětím.

uvedení do provozu

Webové rozhraní pro parametrizaci meteorologické stanice  

Jednoduchá parametrizace meteorologické stanice přes webové rozhraní

Konfigurace jednotlivých senzorů probíhá jednoduše pomocí webového rozhraní. Proto nejsou pro uvedení meteorologické stanice do provozu zapotřebí žádné znalosti programování.

Zaznamenaná meteorologická data se ukládají lokálně na řídicí jednotce a lze je v případě potřeby vyvolat.

Přenos dat

Napájení a řídicí jednotka v aplikaci  

Rozhraní pro přenos dat k systému SCADA

Pro umožnění jednoduchého připojení k nadřazenému systému SCADA jsou data počasí dle potřeby poskytována a přenášena ve standardizovaném datovém formátu jako Modbus, PROFINET nebo SunSpec® prostřednictvím Ethernetu.

Přístup k meteorologické stanici je díky webového rozhraní v síti zařízení kdykoliv možný.

Záznam meteorologických dat pro volně stojící zařízení

Provozovatelé volně stojících zařízení vyžadují záznam veškerých dat počasí zaznamenaných senzory. Tato data musí být přenášena přes vhodná rozhraní k centrálnímu systému SCADA pro dohled a řídicí jednotku.

Záznam dat a přenos musí být zaručen při všech podmínkách okolí, které se mohou vyskytnout v poli.

Záznam meteorologických dat pro volně stojící zařízení

Meteorologická stanice pro stálý záznam všech důležitých dat počasí

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Meteorologická stanice pro fotovoltaická zařízení ve volném poli

Meteorologické údaje jsou přenášeny do centrálního systému SCADA.

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť