Řízení parku: automatizace a propojení do sítě

Řízení parku: automatizace a propojení do sítě

Nejlepší propojení do sítě

Zvyšte účinnost díky chytré automatizaci a propojení zařízení do sítě.

Spät´ na Volně stojící zařízení

Kategorie

Využijte průběžný záznam provozních dat a chytré řízení dat pro zlepšení účinnosti a výnosnosti vašeho fotovoltaického zařízení. S komponenty infrastruktury sítě od společnosti Phoenix Contact propojíte své volně stojící fotovoltaické zařízení v sítích bezpečně a spolehlivě.

Díky inteligentním nástrojům automatizace a vizualizace můžete data z volně stojícího zařízení neustále zaznamenávat a vyhodnocovat. Navíc můžete na dálku provádět prostřednictvím veřejných sítí údržbu volně stojících zařízení na dálku.

Vaše výhody

  • Nízké náklady na inženýring a provoz díky inteligentním řešením automatizace
  • Redundantní a proto proti výpadkům zabezpečené sítě
  • Standardizovaný přenos dat podle SunSpec® nebo IEC 61850
  • Rychlý inženýring díky specifickým funkčním blokům

Propojení v sítích

Přepínač v aplikaci  

Síťové komponenty pro bezpečný provoz fotovoltaických zařízení

Propojte své volně stojící zařízení do sítě rychle a snadno s komponenty od společnosti Phoenix Contact. Vytvoříte tak redundantní a pomocí firewalls chráněné sítě.

Bez ohledu na to, které přenosové médium používáte: u nás najdete vhodné síťové komponenty pro konstrukci řešení komunikace zabezpečené proti výpadkům. Základem jsou výkonné gigabitové přepínače, modemy a konvertory médií.

Dohled a řízení

Array control v aplikaci  

Stálý záznam a vyhodnocování všech dat z fotovoltaického zařízení

Hospodárný provoz velkých fotovoltaických zařízení vyžaduje neustálý dohled a řízení na úrovni segmentu.

Kombinace spínacích zařízení array control od společnosti Phoenix Contact přebírá tuto funkci a zachycuje všechna relevantní data o aktuálním výkonu arrays, podmínkách okolí a stavu měniče. Tato data se přenášejí k nadřazenému systému SCADA v centrálním velíně.

Automatizace a vizualizace

Křivka ozáření fotovoltaických zařízení  

Řešení vizualizace fotovoltaických zařízení specifická pro zákazníka

Stálá kontrola je klíčem k efektivnímu řízení fotovoltaického parku. Phoenix Contact nabízí standardní řešení a řešení specifická pro zákazníka pro automatizaci a vizualizaci fotovoltaických zařízení.

Inovativní softwarové produkty jako knihovny pro funkční bloky podle IEC 61131. Mnoho ovladačů pro dataloggery a rozhraní pro měniče doplňují celý balíček.

Array Control – pro efektivní provoz velkých fotovoltaických zařízení

Fotovoltaický park v řádu 10 MW se skládá z asi 2500 řetězců s cca 20 solárními moduly. Protože vyplývající množství dat je velmi velké, je fotovoltaický park rozdělen na jednotlivé arrays.

Každý array přitom zahrnuje mnoho připojovacích skříní generátoru, měničů a komponentů dohledu.

Efektivní provoz fotovoltaických zařízení

Optimální výnosnost u fotovoltaických zařízení díky záznamu provozních dat a řízení dat

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť