Spät´ na přehled

Naše produkty pro koncepci redundance

Diodové modulyTypObjednací číslo
Dioda QUINT, 12 až 24 V DC, 2x20 ADIODA QUINT/24DC/2x20A2320157
Dioda STEP, 5 až 24 V DC, 2x5 A nebo 1x10 ADIODA STEP/5-24DC/2x5/1x102868606
Diodové modulyTypObjednací číslo
Dioda QUINT, 12 až 24 V DC, 2x20 ADIODA QUINT/24DC/2x20A
Dioda STEP, 5 až 24 V DC, 2x5 A nebo 1x10 ADIODA STEP/5-24DC/2x5/1x10
Moduly redundanceTypObjednací číslo
QUINT ORING, vstup: 18 až 30 V DC, 20 A, s ochranným lakemQUINT-ORING/24DC2x10/1x202320173
QUINT ORING, vstup: 18 až 30 V DC, 40 A, s ochranným lakemQUINT-ORING/24DC2x10/1x402320186
QUINT ORING, vstup: 18 až 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x802902879
Moduly redundanceTypObjednací číslo
QUINT ORING, vstup: 18 až 30 V DC, 20 A, s ochranným lakemQUINT-ORING/24DC2x10/1x20
QUINT ORING, vstup: 18 až 30 V DC, 40 A, s ochranným lakemQUINT-ORING/24DC2x10/1x40
QUINT ORING, vstup: 18 až 30 V DC, 80 AQUINT-ORING/24DC2x10/1x80
Napájecí zdrojeTypObjednací číslo
QUINT POWER, jednofázový, 85 až 264 V AC,
90 až 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/52866750
QUINT POWER, jednofázový, 85 až 264 V AC,
90 až 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/102866763
QUINT POWER, jednofázový, 85 až 264 V AC,
90 až 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/202866776
QUINT POWER, jednofázový, 85 až 264 V AC,
90 až 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/402866789
QUINT POWER, jednofázový, 85 až 264 V AC,
90 až 350 V DC, 5 A, s ochranným lakem
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO2320908
QUINT POWER, jednofázový, 85 až 264 V AC,
90 až 350 V DC, 10 A, s ochranným lakem
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO2320911
QUINT POWER, jednofázový, 85 až 264 V AC,
90 až 350 V DC, 20 A, s ochranným lakem
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO2320898
Napájecí zdrojeTypObjednací číslo
QUINT POWER, jednofázový, 85 až 264 V AC,
90 až 350 V DC, 5 A
QUINT-PS/1AC/24DC/5
QUINT POWER, jednofázový, 85 až 264 V AC,
90 až 350 V DC, 10 A
QUINT-PS/1AC/24DC/10
QUINT POWER, jednofázový, 85 až 264 V AC,
90 až 350 V DC, 20 A
QUINT-PS/1AC/24DC/20
QUINT POWER, jednofázový, 85 až 264 V AC,
90 až 350 V DC, 40 A
QUINT-PS/1AC/24DC/40
QUINT POWER, jednofázový, 85 až 264 V AC,
90 až 350 V DC, 5 A, s ochranným lakem
QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO
QUINT POWER, jednofázový, 85 až 264 V AC,
90 až 350 V DC, 10 A, s ochranným lakem
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT POWER, jednofázový, 85 až 264 V AC,
90 až 350 V DC, 20 A, s ochranným lakem
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO
Měnič DC/DCTypObjednací číslo
QUINT měnič DC/DC, 18 až 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/52320034
QUINT měnič DC/DC, 18 až 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/102320092
QUINT měnič DC/DC, 18 až 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/202320102
QUINT měnič DC/DC, 18 až 32 V DC, 5 A, s ochranným lakemQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO2320542
QUINT měnič DC/DC, 18 až 32 V DC, 10 A, s ochranným lakemQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO2320555
QUINT měnič DC/DC, 18 až 32 V DC, 20 A, s ochranným lakemQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO2320568
Měnič DC/DCTypObjednací číslo
QUINT měnič DC/DC, 18 až 32 V DC, 5 AQUINT-PS/24DC/24DC/5
QUINT měnič DC/DC, 18 až 32 V DC, 10 AQUINT-PS/24DC/24DC/10
QUINT měnič DC/DC, 18 až 32 V DC, 20 AQUINT-PS/24DC/24DC/20
QUINT měnič DC/DC, 18 až 32 V DC, 5 A, s ochranným lakemQUINT-PS/24DC/24DC/5/CO
QUINT měnič DC/DC, 18 až 32 V DC, 10 A, s ochranným lakemQUINT-PS/24DC/24DC/10/CO
QUINT měnič DC/DC, 18 až 32 V DC, 20 A, s ochranným lakemQUINT-PS/24DC/24DC/20/CO

Přístrojové jističe

Naše produkty z oblasti přístrojových jističů najdete pod následujícím odkazem.

  • Zásuvné elektronické jističe (CB E1 24 DC/…)
  • Zásuvné termomagnetické jističe (CB TM …)
  • Základní prvek a zástrčné můstky (FBS ...)

Spät´ na přehled
Další informace
  • Naše produkty pro koncepci redundance

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť