Spät´ na přehled

Naše výrobky pro komunikaci polní sběrnice

Modemy SHDSLTypObjednací číslo
PROFIBUS-Extender, modem se stálým vedením SHDSL s rozhraním PROFIBUS, délka přenosu do 20 km, rychlost přenosu do 1,5 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB2313656
PROFIBUS-Extender, modem se stálým vedením SHDSL s rozhraním ETHERNET, délka přenosu do 20 km, rychlost přenosu do 30 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
Modemy SHDSLTypObjednací číslo
PROFIBUS-Extender, modem se stálým vedením SHDSL s rozhraním PROFIBUS, délka přenosu do 20 km, rychlost přenosu do 1,5 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB
PROFIBUS-Extender, modem se stálým vedením SHDSL s rozhraním ETHERNET, délka přenosu do 20 km, rychlost přenosu do 30 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH
Vazební člen sběrniceTypObjednací číslo
Vazební člen sběrnice Profibus, DP/V1, s 8 digitálními vstupy, 24 V a 4 digitálními výstupy, 500 mA onboardIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
Vazební člen sběrnice Ethernet (Modbus/TCP(UDP)), s 8 digitálními vstupy, 24 V a 4 digitálními výstupy, 500 mA onboardIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
Vazební člen sběrniceTypObjednací číslo
Vazební člen sběrnice Profibus, DP/V1, s 8 digitálními vstupy, 24 V a 4 digitálními výstupy, 500 mA onboardIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
Vazební člen sběrnice Ethernet (Modbus/TCP(UDP)), s 8 digitálními vstupy, 24 V a 4 digitálními výstupy, 500 mA onboardIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

Rozšiřující moduly

Rozšiřující moduly pro multiplexory a vazební členy sběrnice najdete pod následujícím odkazem.

Přepěťová ochrana pro napájení 24 V DCTypObjednací číslo
Přístrojová ochrana Typ 3 pro jednofázové napájecí zdroje, sestává ze zástrčky a základny, možnost montáže na nosnou lištuPT 2-PE/S-24AC/FM2800457
Přepěťová ochrana pro napájení 24 V DCTypObjednací číslo
Přístrojová ochrana Typ 3 pro jednofázové napájecí zdroje, sestává ze zástrčky a základny, možnost montáže na nosnou lištuPT 2-PE/S-24AC/FM
Přepěťová ochrana pro aplikace SHDSLTypObjednací číslo
Zásuvkové mezikusy s přepěťovou ochranou pro dvě telekomunikační rozhraní SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) a zásuvnými šroubovými svornicemi, alternativně možnost montáže na nosnou lištuDT-TELE-SHDSL2801593
Přepěťová ochrana pro aplikace SHDSLTypObjednací číslo
Zásuvkové mezikusy s přepěťovou ochranou pro dvě telekomunikační rozhraní SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) a zásuvnými šroubovými svornicemi, alternativně možnost montáže na nosnou lištuDT-TELE-SHDSL

Komponenty infrastruktury pro PROFIBUS

Další informace k našim komponentům infrastruktury pro PROFIBUS najdete pod následujícím odkazem.


Spät´ na přehled
Další informace
  • Naše výrobky pro komunikaci polní sběrnice

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť