Těžební místa

Těžební místa

Bezpečný dohled na dálku

S řešeními monitoringu pro těžební místo od společnosti Phoenix Contact máte stále přehled o stavu svého zařízení.

Spät´ na Upstream

Kategorie

Těžební místa pro ropu a plyn se velmi odlišují v závislosti na geologii, geografii, těženém materiálu a velikosti. Navíc mohou být od sebe vzdálena mnoho kilometrů: často nejsou položeny kabely, ani nejsou k dispozici sítě GMS. Zastaralá těžební místa jsou stěží vybavena dohledovými systémy, což má za následek nákladné servisní zásahy.

Phoenix Contact nabízí robustní komplexní řešení digitalizace ropného pole, při přestavbě a dovybavení (Brownfield) nebo při nové výstavbě (Greenfield). Dohlížíte a diagnostikujete spolehlivě a hospodárně i na velké vzdálenosti.

Vaše výhody

  • Partner pro digitalizaci ropného pole díky stupňovitým komplexním řešením
  • Bezpečná komunikace s kódovací technikou pro mnoho přenosových cest
  • Efektivní a hospodárná údržba s koncepty pro mobilní, příp. decentrální přístup k zařízení

Dohled těžebních míst

Remote Terminal Unit pro dohled těžebního místa se soběstačným napájením  

Stupňovité komplexní řešení pro dohled těžebních míst

Remote Terminal Units, ve zkratce RTU, jsou podstatným aspektem při dálkovém dohledu těžebních míst. S komplexními řešeními od společnosti Phoenix Contact značně zlepšíte svůj přístup, například k čerpacím stanicím.

Těžba a dostupnost zařízení se tak stávají transparentnějšími, neboť údržbu lze provést v souladu s potřebou.

Bezpečné sítě

Bezpečná síťová technika s rádiovým modulem Radioline  

Bezpečný přenos signálů s rádiovým modulem Radioline

V závislosti na technických a geografických požadavcích vašeho těžebního místa nabízí společnost Phoenix Contact spolehlivá a především bezpečná řešení pro přenos dat od těžebního místa i směrem k němu.

Od rádiových systémů s protokolem vázaným na výrobce přes 3G modemy s bezpečnostním routerem a technologií VPN až po SHDSL modemy, pokud infrastruktura poskytuje příslušná vedení.

Dálková diagnostika

Tablet schválený pro zóny Ex pro dohled těžebního místa  

Tablet schválený pro zóny Ex pro dohled těžebního místa

Mějte kdykoliv a všude přístup ke svému těžebnímu místu a diagnostikujte flexibilně stav zařízení. S aplikací Visu+ mobile například využijete tablet schválený pro zóny Ex nebo smartphone pro přístup k informacím od těžebního místa.

Pro svůj servisní personál tak vytvoříte efektivní řešení ovládání a sledování.

Propojení do sítě digitálního ropného pole

Těžební místa často tvoří široce rozvětvenou a složitou síť. Pro spolehlivý přenos dat i na několik kilometrů u nás najdete řešení komunikace na základě rádiových modulů Radioline.

S Radioline je možné rychle vytvořit i vícecestné sítě – přímo na přístroji s vroubkovacím kolečkem nebo prostřednictvím USB. V případě poruchy je ihned kompenzován výpadek rádiového modulu.

Propojení do sítě digitálního ropného pole  

Se síťovou technikou od společnosti Phoenix Contact propojíte do sítě svoje ropné pole spolehlivě a bezpečně

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť