Měřená místa a lokální nádrže

Měřená místa a lokální nádrže

Přehled kvality a kvantity

Dohlížejte na vytěžený materiál na cestě k dalšímu zpracování nebo ukládání do nádrží.

Na cestě od místa těžby k dalšímu zpracování nebo k ukládacím nádržím je nutné stále dohlížet na kvalitu a průtok vytěženého materiálu a kontrolovat případné netěsnosti. Standardizované postupy měření, například podle API, předpokládají stejně standardizované zpracování dat v elektronice.

Phoenix Contact nabízí s modulárními řídicími systémy a systémy V/V řešení pro téměř všechny běžné typy signálů. Specifické knihovny funkčních bloků značně usnadňují integraci měřicích stanic. Pro automatické plnění a vypouštění ukládacích nádrží najdete kromě toho vyzkoušená řešení dohledu.

Vaše výhody

  • Modulární řešení pro téměř všechny polní přístroje díky podpoře pro všechny běžné protokoly
  • Stálý přehled o kvalitě a kvantitě díky technice dohledu podle standardů API
  • Rychlý inženýring komplexních propočtů díky specifickým funkčním blokům

Funkční bloky pro ropu a plyn

Screenshot: Funkční bloky pro ropu a plyn od společnosti Phoenix Contact  

Funkční bloky v souladu s API usnadňují inženýring

S knihovnami funkčních bloků v souladu s API pro výpočet objemu plynu získáte přesné hodnoty o své těžbě.

Navíc dochází k značnému usnadnění inženýringu díky hotovým funkčním blokům, neboť šetříte čas a náklady.

Dohled nádrží

Nádrže pro ropu a plyn  

Řídicí a komunikační technika pro dohled nádrží

Díky modulárnímu provedení naší řídicí a komunikační techniky je možné systém dohledu nádrží kdykoliv rozšířit.

Tak jste stále informováni o stavu hladiny, přitékajícím a odtékajícím množství, neboť kalkulace je založena na aktuálních údajích o vašich nádržích.

Jednotky LACT

Plynová stanice ve sněhu  

Řešení pro měření a dohled pro analýzu vytěženého materiálu

Pro jednotky LACT (Lease Automatic Custody Transfer) nabízí společnost Phoenix Contact automatizovaná řešení pro měření a dohled se specifickými funkčními bloky.

Na základě standardů API je vytěžený materiál analyzován z hlediska hustoty, teploty a součástí. Pro výpočet a další zpracování jsou proto vždy k dispozici informace v souladu s API.

Řešení měření a ovládání

4 … 20 mA, Modbus, NAMUR, FOUNDATION Fieldbus nebo PROFIBUS PA: modulární řídicí systém od společnosti Phoenix Contact dovoluje zpracování mnoha běžných měřených hodnot.

Na cestě k ukládací nádrži proto můžete průchodně načíst a řídit přístroje jako čerpací stanice, ventily nebo měřič průtoku. Vaše velká výhoda: Systém dovoluje kdykoliv změny, takže lze bez problému integrovat i další techniku dálkové komunikace.

Topologie: řešení měření a ovládání  

Řešení měření a ovládání pro přepravu ropy a plynu k lokální nádrži

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť