Energetická efektivita

Energetická efektivita

Úspora nákladů, zvýšení efektivity

Zjistěte potenciál pro úsporu ve vašem zařízení a proveďte opatření pro efektivní řízení energie podle DIN EN ISO 50001.

Jako zkušený partner v oblasti automatizace vás společnost Phoenix Contact podporuje produkty, řešeními a know-how při splnění DIN EN ISO 50001. Zaznamenávejte spotřební hodnoty elektrického proudu, vody nebo stlačeného vzduchu a vytvořte tak na základě těchto dat inteligentní systém řízení energie.

Tak můžete značně snížit náklady – bez omezení výkonnosti svých strojů a zařízení. Společnost Phoenix Contact nabízí proto modulární koncept řešení, který přesně přizpůsobíme vašim požadavkům, od senzoriky přes analýzu až po řízení.

Vaše výhody

  • Úspora nákladů s inteligentním řízením spotřeby energie
  • Stálý přehled o relevantních datech – díky spolehlivému a stálému zaznamenávání naměřených veličin
  • Rychlé a snadné splnění normy DIN EN ISO 50001 s kontaktní osobou a modulárním konceptem řešení
  • Profitujte ze státní podpory – realizace ISO 50001 v celém zařízení
  • Ekologická výroba – přímé odvozování úsporných opatření pro omezené zdroje
  • Optimalizace procesu díky paralelnímu záznamu provozních a strojních údajů
  • Condition monitoring díky okamžitému rozpoznání změn v měřených hodnotách

Úspora energie – podle společnosti Phoenix Contact

Cyklus PDCA  

Kompetentní podpora při splnění normy DIN EN ISO 50001

Na základě mezinárodního standardu DIN EN ISO 50001 vás podporujeme modulárními řešeními při realizaci vašich úsporných opatření v oblasti energie.

Cíle řízení energie:

  • Stanovení cílů spotřeby energie
  • Učinit energetická data transparentní a přiřaditelná
  • Identifikace potenciálů optimalizace
  • Plynulá realizace opatření pro zlepšení a zvýšení efektivity

Co přináší opatření energetické efektivity?

  • Snížení potřeby energie a tím i úspora nákladů
  • Zvýšení konkurenceschopnosti
  • Plynulý monitoring energie, tzn. díky synergii se zvýší dostupnost zařízení
  • Splnění zákonných požadavků

Nalezení potenciálu úspory

Záznam energetických dat  

Zaznamenávání a analýza energetických data a tvorba opatření

Takto můžete zvýšit efektivitu spotřebovávané energie:

  • Optimalizace spotřebních, procesních a výrobních zařízení, např. díky změně neefektivní technologie
  • Snížení úniků díky analýze odchylek ve spotřebě
  • Zaznamenáváni, vyhodnocování a dohlížení energetických dat včetně řízení zátěže
  • Použití efektivních nositelů energie
  • Zlepšení stavu dat jako základu pro nákup u dodavatele energie
  • Přiřazení energetických ukazatelů příslušným procesům
  • Přesné vyúčtování orientované na spotřebu jednotlivých spotřebitelů energie
  • Přizpůsobení výrobního procesu nabídce energie, z čehož plyne lepší kontrola nákladů

Vhodné pro každé zařízení – modulární koncept řešení

Monitoring energie podle DIN EN ISO 50001  

Monitoring energie podle DIN EN ISO 50001

Společnost Phoenix Contact nabízí při splnění normy DIN EN ISO 50001 modulární koncept sestávající ze softwaru a hardwaru, s četnými rozhraními pro integraci do vašeho zařízení.

Koncept řešení zahrnuje záznam měřených hodnot různých médií jako proud, voda, stlačený vzduch atd., dále uložení dat a vyhodnocení i monitoring a řízení procesu.

Řešení lze škálovat, to znamená jednoduchý a cenově výhodný vstup při současné otevřenosti pro budoucí rozšíření. Nabídku doplňují profesionální služby při uvedení do provozu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Další informace

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť