Servis a podpora pro elektromobilitu

Servis a podpora

Náš servis je vaše plus

Našimi službami vás podporujeme při realizaci vašeho řešení nabíjení.

Dobrý servis je takový, který překročí vaše očekávání. To vyžaduje orientaci na zákazníka, sílu inovací, rychlost a nadšení. Ve společnosti Phoenix Contact patří tyto hodnoty k firemnímu DNA.

A nejen proto jsme více než poskytovatelé komponent: Díky nepřebernému množství našich služeb, jako jsou poradenství, koncepce, programování a přizpůsobení, vás podporujeme při realizaci vašeho řešení nabíjení nebo jeho aplikaci. Podle přání vyvíjíme také speciální, na zakázku vyrobené varianty produktů a individuální řešení, která dokážou více, než požaduje norma.

Plánování a koncepce vaší nabíjecí infrastruktury

Plánování a koncepce vaší nabíjecí infrastruktury  

Ilustrační provedení tří nabíjecích bodů

Poskytneme vám podporu a provedeme vás všemi fázemi vašeho projektu – od plánování až po uvedení do provozu. Za tímto účelem sestavíme vhodné produkty podle vašich požadavků a vytvoříme montážní schémata.

Kromě toho vám pomůžeme s připojením k vašemu systému správy budov a energie i k poskytovateli vyúčtování. Zohledňujeme přitom aktuální standardy nabíjení, normy a zákon o měření a kalibraci.

Vytvoření vašeho řešení chlazeného systému HPC

Vytvoření vašeho řešení chlazeného systému HPC  

Komponenty systému HPC

Jste výrobce nebo projektant rychlonabíjecích řešení HPC?

Na základě instalačního prostoru vašich nabíjecích stanic, klimatických podmínek v místě instalace a dalších faktorů pro vás sestavíme optimální kombinaci z nabíjecích kabelů HPC, stěnových průchodek, řídicích jednotek a dalších komponent.

Doporučíme vám také vhodné chladicí agregáty a výměníky tepla od jednoho z našich technologických partnerů.

Programování vašeho softwarového řešení

Programování vašeho softwarového řešení  

Vývoj softwaru upraveného podle přání zákazníka

Máte speciální požadavky, které nevyřeší náš standardní software?

Vytvářením odpovídajících funkčních bloků pro komunikaci mezi nabíjecími body a nadřazenými systémy vyvíjíme také individuální softwarová řešení.

Přitom podle vašeho přání navrhujeme intuitivní uživatelské rozhraní optimalizované pro dotykové ovládání.

Nabíjecí konektor s vaším logem

Nabíjecí konektor s vaším logem  

Nabíjecí konektor automobilu s logem zákazníka

Na požádání vyrobíme naše nabíjecí konektory AC také s logem vaší firmy. Tím získá vaše nabíjecí stanice nebo nástěnný box jednotný branding a vnější vzhled.

Vaše logo může být buď vylisováno do měkké části nabíjecího konektoru automobilu, nebo si zvolíte samolepku odolnou vůči UV záření a povětrnostním vlivům s černobílým nebo barevným potiskem.

Nabíjecí kabely podle vašeho přání

Nabíjecí kabely podle vašeho přání  

Různé druhy nabíjecích kabelů

Vyberte si z naší široké nabídky různých délek a průřezů, metrických a AWG kabelů i spirálových a rovných kabelů.

Pokud u nás nenajdete požadovanou kombinaci, můžeme společně navrhnout a vyrobit produkt podle vašeho zadání. Na přání obdržíte také konec kabelu se zalomeným řezem, osazený nebo zhutněný.

Vývoj nabíjecích zásuvek vozidla podle požadavků zákazníka

Vývoj nabíjecích zásuvek vozidla podle požadavků zákazníka  

Zásuvky pro výrobce automobilů podle požadavků zákazníka

Podle vašich požadavků na instalační místo, nabíjecí výkon a rozsah funkcí vyvineme takzvané nabíjecí zásuvky pro sériovou výrobu vašeho elektromobilu.

Provedeme přitom integraci funkcí, jako jsou např. LED ukazatel, osvětlení, ovládací prvky nebo uzamykání nabíjecího konektoru a nabíjecí klapky.

Díky inteligentním koncepcím chlazení a vysoce přesnému měření teploty snižujeme průřezy vodičů a tím snížíme náklady na celý systém nabíjení.

Chcete společně s námi realizovat vaše řešení nabíjení?

Rádi vám poradíme a vyjasníme s vámi vaše specifické projektové požadavky.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť