Pouzdra elektroniky pro ovládání osvětlení a techniku budov

Pouzdra elektroniky pro ovládání osvětlení a techniku budov

Rozmanitá pouzdra

Funkční, flexibilní a ve shodě s normami – pouzdra elektroniky od společnosti Phoenix Contact se optimálně hodí pro techniku budov.

Využijte pro své přístroje v technice osvětlení rozmanitý program pouzder od společnosti Phoenix Contact. BC pouzdra vytvořená podle DIN 43880 pro instalační rozvodky přesvědčí nadčasovým designem a volitelnými konektory sběrnice. Základní pouzdra EH pro univerzální aplikace nabízí vynikající poměr cena-výkon a jsou kromě montáže na nosnou lištu vhodné i pro přímé upevnění na stěnu.

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita díky volnému výběru vhodné techniky připojení desky plošných spojů a různých konstrukčních šířek
  • Svoboda při vývoji zařízení díky možnosti orientace desky plošných spojů do více prostorových os
  • Optimální přizpůsobení požadavkům zařízení díky různým variantám koncové desky
  • Úspora času díky rychlejší a snadnější montáži

Systémy pouzder pro instalační rozvodky a volitelnou montáž na stěnu

Najděte své řešení rychle

Na následujícím odkazu najdete všechna pouzdra elektroniky pro ovládání osvětlení a techniku budov.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť