Technika připojení pro kompaktní přední části přístrojů

Více přípojek na minimálním prostoru

Více přípojek na minimálním prostoru

Naše kompaktní konektory nabízí vysokou hustotu uspořádání pro realizaci předních částí Vašich přístrojů.

Společnost Phoenix Contact Vám nabízí konektory a svorky desek plošných spojů pro optimální integraci do předních částí přístrojů a pouzder. Prostorově úsporné zajištění ve spojení s kompaktními zásuvkami konektorů představují nové možnosti designu a vývoje.

Vaše výhody

  • Úspora místa - díky snížení konstrukční velikosti
  • Snadná údržba - díky snadno přístupné uvolňovací páce systému Lock & Release
  • Připojení a odpojení s optimalizací času - díky přípojce push-in
  • Zvýšená bezpečnost i při silných vibracích - díky inovativním zajišťovacím systémům

Lock and Release - bezpečný a prostorově úsporný

Lock and Release - bezpečný a prostorově úsporný  

Zástrčka DFMC a pouzdro DMC s pákou Lock and Release

Systém uvolňovací páky Lock & Release se při zapojení automaticky zajistí a nabízí komfortní rozpojení konektoru. Kompaktní lišty s trny vhodné pro techniku pájení Reflow lze snadno integrovat do Vašeho procesu SMT.

  • konstrukční výška pouhých 13,25 mm
  • přípojka push-in pro tuhé a pružné vodiče
  • průřez vodiče do 1,5 mm²
  • rozteč 3,5 mm

Čelní připojení vodiče - pro úzké přední části přístrojů

Optimální využití prostoru - díky připojitelným svornicím  

Připojitelná svorka desky plošných spojů SPT

Maximální svorkový prostor při minimálních vnějších rozměrech - to nabízejí připojitelné svornice série SPT.

  • komfortní a rychlé připojení vodiče přípojkou push-in
  • velkorozměrové plochy pro popis a potisk
  • průřez vodiče do 2,5 mm²
  • připojení a odpojení vodiče z jedné strany ovládání

Vícevodičová přípojka - zcela snadná a kompaktní

Dva vodiče, jeden potenciál - zcela snadno a kompaktně  

Čelní připojení dvou vodičů k jednomu potenciálu - konektorem TVFKC

Pomocí konektorů TWIN můžete zcela snadno připojit dva vodiče k jedné svorce - a to velmi kompaktně.

  • technika rychlého připojení bez nástrojů přípojkou push-in
  • jednoduché, komfortní propojení smyčky dvou vodičů na jednom kontaktu
  • průřez vodiče do 2,5 mm²

Chcete se dozvědět více?

Klikněte na následující tlačítko a informujte se o tématu připojení přístrojů
pro data, signály a výkon.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť