Technika připojení pro produkci SMT

Kvalita a přesnost pro maximální nároky

Kvalita a přesnost pro maximální nároky

Integrace komponent THR do procesů SMT usnadňuje Vaši výrobu konstrukčních skupin a snižuje náklady.

Použití plně automatizovaných postupů osazování na linkách SMT představuje cenově výhodný a rychlý výrobní postup. K tomu Vám nabízíme konektory a svorky desek plošných spojů vhodné pro pájení reflow - svým designem, výběrem materiálů a způsobem balení přizpůsobené přímo pro proces.

Vaše výhody

  • Pouze jeden proces se dvěma druhy komponent - díky použití technik THR a SMD
  • Ušetřete náklady – integrací do výrobního procesu SMT
  • Automatizované procesy osazování - díky balení v pásech nebo nosičích optimalizovaných pro výrobu

Lišty s trny High Precision - pro zvýšené toleranční požadavky

Automatizované osazování desek plošných spojů konstrukčními prvky THR  

Automatizované osazování desek plošných spojů konstrukčními prvky THR

Konstrukční prvky THR od společnosti Phoenix Contact splňují požadavky na polohovou toleranci kontaktů podle normy IEC 61760-3. V aplikacích se zvýšenými požadavky byl program rozšířen o vysoce precizní lišty s trny.

  • Polohová odchylka je menší než +/- 0,1 mm od nulové polohy vrcholu trnu.

Vysoké nároky na kvalitu

Svorky desek plošných spojů pro vysokou teplotu MKSD-HT  

Svorky desek plošných spojů pro vysokou teplotu MKSD-HT

Svorky desek plošných spojů THR jsou posuzovány podle normy IPC/JEDEC J-STD-020. Jak materiál, tak také design zaručují použití v pecích reflow s pájecími profily při klasifikační teplotě do 260 °C.

Vestavné zástrčky M12 pro aplikace THR

Držák kontaktu M12 pro proces reflow  

Držák kontaktu M12 pro proces reflow

Přístrojové konektory M12 kompatibilní s THR se osadí na desku plošných spojů společně s konstrukčními prvky SDM stejným postupem a za stejných podmínek a připájí se.

Procesně optimalizovaná geometrie a balení použitelné v automatech zajišťují snadné a rychlé zpracování v procesu osazování Pick & Place.

Chcete se dozvědět více?

Klikněte na následující tlačítko a informujte se o tématu připojení přístrojů
pro data, signály a výkon.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Pájení Through Hole Reflow

Pracujte rychle, cenově výhodně a plně automatizovaně.

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť