Technika připojení pro výkonovou elektroniku

Výkonnost v přípojce

Výkonnost v přípojce

Přiveďte vysoké proudy pomocí konektorů, desek plošných spojů a průchodkových svornic bezpečně do svého přístroje.

Společnost Phoenix Contact nabízí kompletní produktový program konektorů, svorek desek plošných spojů a průchodkových svornic pro vysokoproudové aplikace. Vhodné řešení pro každý případ: průřezy od 0,2 do 150 mm², intenzita proudu do 309 A a napětí do 600 V UL/1000 V IEC.

Vaše výhody

  • Flexibilní možnosti připojení pro vodiče do 150 mm² – díky šroubové, pružinové a maticové technice připojení
  • Univerzálně použitelné – konektory, svorky desek plošných spojů a průchodkové svornice
  • Bezpečné přenosy proudu do 309 A - díky intenzivním laboratorním testům a vysoce kvalitním materiálům
  • Mezinárodní použitelnost - díky schválení UL a IEC/DIN VDE

Snadné a rychlé připojení svorek desek plošných spojů 76 A

Připojení vodičů bez použití nástrojů  

Série SPT a PL s technikou zářezového spoje

Technikou zářezového spoje snadno připojíte vodiče do průřezu 25 mm².

  • U přípojky vodiče série PL si můžete vybrat mezi beznástrojovou „jednoruční pákovou technikou“ a přípojkou push-in.
  • Série SPT s přípojkou push-in umožňuje rychlé připojení tuhých nebo ohebných vodičů s koncovkami vodičů až do průřezu 16 mm² bez použití nástrojů.

125 A se zásuvným připojením na desku plošných spojů - to je rekord

Zásuvná svorka desky plošných spojů PC 35  

Konektor PC 35 se šroubovým připojením

Jedinečný konektor PC 35 pro vodiče do 35 mm² přenáší proudy až 125 A na desku plošných spojů. Díky malým zásuvným a tažným sílám při připojování vodiče lze připojení přístroje realizovat komfortně také pro vysoké výkonové třídy.

Navíc strana přístroje nabízí díky integrované dvojité přírubě bezpečné připojení ke stěně pouzdra.

309 A přes stěnu: snadná montáž - bezpečné zajištění

Průchodkové svornice  

Průchodkové svornice se šroubovým, maticovým a push-in připojením

Veďte vysoké proudy spolehlivě přes stěnu díky volnému výběru typu připojení. Svornice se skládají z vnitřní a vnější části a jsou navzájem spojeny západkou bez použití nástroje. Rastrování zajišťuje pevné upevnění, nezávisle na síle stěny.

  • Proudy do 309 A
  • Napětí do 600 V UL/1000 V IEC
  • Průřezy vodičů do 150 mm²

Chcete se dozvědět více?

Klikněte na následující tlačítko a informujte se o tématu připojení přístrojů
pro data, signály a výkon.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť