Technika připojení pro světlovodná vlákna

Odolné proti rušení a bezpotenciálové

Odolné proti rušení a bezpotenciálové

Je úplně jedno, pro který typ vlákna nebo rozhraní – vyberte z našeho širokého portfolia správnou techniku připojení.

Vysoká přenosová rychlost, malý útlum, žádné elektromagnetické rušení: kabely světlovodného vlákna patří k moderním přenosovým médiím pro průmyslová zařízení a aplikace infrastruktury. Spolehněte se přitom na dlouholeté zkušenosti společnosti Phoenix Contact.

Vaše výhody

  • Široký program konektorů pro všechny běžné druhy světlovodných vláken v IP20
  • Osazená vedení ve specifických délkách dle potřeby zákazníka
  • Rychlé osazení v poli pomocí profesionálních nástrojů
  • Vysoce kvalitní kabely pro všechna běžná rozhraní a sítě na trhu

Konektory pro optickou kabeláž

Kabel světlovodného vlákna v každém provedení  

Kabel světlovodného vlákna v každém provedení

Pro každou aplikaci, přenosovou trasu a rozhraní Vám nabízíme vhodné světlovodné konektory ve třídách ochrany IP20 až IP67. Zvolte vhodný konektor podle typu vlákna pro tato rozhraní:

  • duplex LC/LC
  • duplex SC-RJ/SC
  • B-FOC (ST)
  • FSMA
  • M12

Vedení světlovodných vláken podle Vašeho přání

Různé kabely světlovodných vláken pro každou aplikaci  

Různé kabely světlovodných vláken pro každou aplikaci

Vedení světlovodných vláken doplňují sortiment světlovodných vláken na kompletní přenosový systém s mnoha množnostmi:

  • předem osazené světlovodné kabely s volitelnými kombinacemi konektorů
  • kabely světlovodného vláka jako metrové zboží
  • předem osazené propojovací kabely pro rychlou integraci světlovodných zařízení do stávajících světlovodných sítí

Nástroje pro snadné osazování přímo na místě

Nástroje pro snadné osazování přímo na místě  

Nástroje pro snadné osazování přímo na místě

Pomocí našich nástrojů speciálně vyvinutých pro techniku světlovodných vláken můžete přesně, rychle a spolehlivě zpracovávat a osazovat konektory a vedení světlovodných vláken. A to také přímo na místě.

Chcete se dozvědět více?

Klikněte na následující tlačítko a informujte se o tématu připojení přístrojů
pro data, signály a výkon.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť