Technika připojení pro Ethernet s přenosovou rychlostí 10 Gigabit/s

Extrémně rychlý v průmyslovém prostředí

Extrémně rychlý v průmyslovém prostředí

Využijte naše konektory pro datové přenosy rychlostí 10 Gigabit/s v průmyslovém prostředí.

Moderní automatizační procesy vyžadují velká množství přenášených dat při stále rostoucích přenosových rychlostech. Využijte již nyní přenosové rychlosti dat až do 10 Gigabit/s pro Vaše přístroje a zařízení. Díky tomu vytvoříte průchozí komunikaci v celé podnikové síti - od kanceláří až po stroje.

Vaše výhody

  • Spolehlivá datová komunikace - díky komponentám podle standardu CAT6A
  • Rychlý přenos dat - díky přenosovým rychlostem až 10 Gigabit/s
  • Snadná kabeláž bez speciálních nástrojů - s rychlým připojením IDC a PIERCECON
  • Vysoká bezpečnost dat - díky speciálním konceptům stínění a vysoce kvalitním materiálům
  • Vysoká flexibilita - díky univerzálnímu provedení pouzder pro přístroje a rozvaděče

Osaditelné konektory M12 a RJ45

Osaditelné konektory M12 a RJ45 pro přenosové rychlosti 10 Gigabit/s  

Osaditelné konektory M12 a RJ45

Konektory M12 a RJ45 pro 10 Gigabit/s od společnosti Phoenix Contact můžete osazovat rychle a snadno přímo na místě - umožní Vám to připojení PIERCECON pro konektory M12 nebo zářezové spoje IDC pro konektory RJ45.

  • Bez odizolování díky technice zářezového spoje
  • různé třídy ochrany IP20 nebo IP65/67

Přístrojové konektory M12 a RJ45

Přístrojové konektory M12 a RJ45  

Přístrojové konektory M12 pro Vaše přístroje

Koncipujte své přístroje s orientací na budoucnost a integrujte rozhraní pro přenosové rychlosti 10 Gigabit/s do Vašich přístrojů. Vyberte si k tomu vhodnou přípojku:

  • M12 a RJ45 s pájeným spojem pro desku plošných spojů
  • M12 a RJ45 se stíněnou kabelovou přípojkou
  • Adaptér z M12 na RJ45

Předem osazené kabely M12 a RJ45

Předem osazené kabely M12 a RJ45  

předem osazené kabely M12 a RJ45

Podle použití jsou k dispozici kabely pro použití v kancelářském prostředí a pro použití v drsném prostředí. Vyberte si přitom z rozsáhlého standardního programu propojovacích kabelů v krytí IP20 a IP67. Na objednávku Vám zhotovíme také individuální řešení pro Vás:

  • různé délky a varianty kabelů
  • různé kombinace zástrček a zásuvek
  • individuální balení a potisk

CAT6A – vysoká rychlost pro průmysl

CAT6A Logo  

CAT6A – vysoká rychlost pro průmysl

Jako CAT6A se označují komponenty, které dle IEC zcela splňují všechny požadavky pro realizaci 10 Gigabit/s v průmyslovém prostředí.

Všechny naše produkty pro připojení přístroje 10 Gigabit/s splňují tyto požadavky. Vaše výhoda: rychlý přenos dat a certifikovaná průmyslová použitelnost.

Chcete se dozvědět více?

Klikněte na následující tlačítko a informujte se o tématu připojení přístrojů
pro data, signály a výkon.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť