Kulaté konektory pro průmyslové a venkovní osvětlení

Kulaté konektory pro průmyslové a venkovní osvětlení

Robustní technika připojení

Pro připojení přístroje a polní kabeláž nabízí společnost Phoenix Contact četná řešení.

Na koncepty osvětlení pro náročné průmyslové prostředí a pro venkovní aplikace jsou kladeny vysoké požadavky. Phoenix Contact nabízí rozsáhlý program kulatých konektorů a osazených kabelů s ochranou IP. Vyberte si osaditelné konektory se šroubovým připojením nebo IDC připojením nebo využijte hotově osazené kabely.

Vaše výhody

  • Vysoká spolehlivost díky robustním konektorům a krytí IP65 až IP69K
  • Výkonná řešení připojení pro proudy do 35 A a napětí do 690 V
  • Konektory se šroubovým připojením a IDC připojením pro flexibilní instalace přímo na místě
  • Předem osazená vedení pro rychlou a bezchybnou kabeláž
  • Velké množství přístrojových konektorů pro jednoduchou integraci do vašich přístrojů

Spolehlivé kulaté konektory pro náročné prostředí

Najděte své řešení rychle

Na následujícím odkazu najdete všechny kulaté konektory pro průmyslové a venkovní osvětlení.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť