Koncová montáž

Koncová montáž

Od konstrukce k hotovému autu

S řešeními od společnosti Phoenix Contact zajistíte přesné procesy při spojení karoserie a hnací části.

Při koncové montáži jsou karoserie a hnací část spolu spojeny. Lidé a stroje montují navíc sedadla, místo řidiče, kola a okna. Nakonec jde hotově otestované auto do prodeje.

Řešení automatizace od společnosti Phoenix Contact podporují správnou ergonomii a obsluhu při manuálních vestavbách. Starají se o přesné logistické a montážní procesy s rychlými, spolehlivými informačními toky.

Vaše výhody

  • Jednoduchá údržba a skladování náhradních dílů použitím standardních produktů
  • Kvalita díky vizuální podpoře montážních procesů
  • Cenově úsporné předchozí zpracování dat v řídicích jednotkách pro řízení procesů

Nastavení pracovní výšky

Kombinace spínacího zařízení pro nastavení pracovní výšky  

Kompletní řešení nastavení pracovní výšky

Nastavení pracovní výšky podporuje ergonomicky a kvalitativně optimální montáž komponentů do vozidla.

Naše koncepty vybavené standardními komponenty sahají až ke kompletnímu rozváděči. Toto kompletní řešení zpracovává data stanice, nastavuje pracovní výšku a je vybaveno rozsáhlou diagnostikou. Díky tomu disponuje toto řešení jednoduchou údržbou a manipulací.

Vedení obsluhy

Vedení obsluhy pomocí panelového PC Designline  

Panelová PC řady Designline

Aby bylo možné vyhovět každé možné variantě objednávky vozidla, pomáhají zobrazovací jednotky a systémy od společnosti Phoenix Contact při manuální vestavbě komponentů, např. rádií.

S panelovými PC řady Designline od společnosti Phoenix Contact získáte výkonnou techniku v atraktivním, kompaktním pouzdře s krytím IP65.

Spojování dat SQL pro kvalitní data

Spojování dat SQL  

Zpracování a archivace procesních dat v databázi SQL

Při přepravě velkých množství dat je důležitá spolehlivost a rychlost.

Pro zpracování a archivaci databáze SQL zpracovává řídicí jednotka na místě data s dohledem procesu i bez komplexního middleware. Provozní data jsou přímo předávána od řídicí jednotky k nadřazené databázi.

Ovládání a komunikace

Naše malé řídicí jednotky ovládají kromě funkce řídicí jednotky komunikaci prostřednictvím mnoha IT protokolů. Pro vizualizaci se používá např. interní webový server. Soubory je možné zapisovat a načítat prostřednictvím FTP. Připojení k databázi SQL je možné s nízkými náklady na programování.

Topologie: Ovládání a komunikace při koncové montáži

Koncept komunikace a ovládání pro koncovou montáž

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť