Výroba agregátů

Výroba agregátů

Efektivní provoz zařízení

Nabízíme řešení pro flexibilní výrobu a krátké doby realizace.

Paralelně s karoserií se hnací jednotka vyrábí s motorem, převodovkou, osami a hnacím zařízením. Zde je důležitý efektivní provoz zařízení. Aby bylo možné reagovat na měnící se požadavky zákazníků a udržovat faktor time-to-market nízký, musí být výroba co nejflexibilnější.

Společnost Phoenix Contact nabízí decentralizovaná, prostorově úsporná řešení automatizace. Kromě toho vás podporujeme se softwarovými produkty a službami pro rychlý rozběh výroby.

Vaše výhody

  • Rozměrově optimalizovaná výroba díky integraci decentralizované automatizační techniky do geometrie zařízení
  • Rychlé uvedení do provozu díky otevřeným softwarovým standardům a podpůrným parametrizačním nástrojům
  • Nižší ztrátový výkon díky krátkým kabelovým trasám

Inteligentní rozvodky 24 V

Rozvodka 24 V  

Řešení spolehlivého napájení a diagnostiky

Decentralizované rozdělení napájecího napětí 24 V snižuje ztrátové výkony vedení a současně zvyšuje počet napájených přístrojů.

Phoenix Contact nabízí vhodnou kombinaci kvalitního napájení a diagnostiky.

Snadné uvedení do provozu

Snímek Parametrizační software Lineworx  

Jednoduchá parametrizace s Lineworx

Rychlé uvedení do provozu vyžaduje vhodný přehled o nastavovaných parametrech, např. rychlostech, dobách, měřeném rozsahu a konfiguraci IT.

Parametrizační software Lineworx skenuje uživatelský program a vede uživatele nastavením nebo přizpůsobením jeho zařízení.

Decentralizovaný záznam signálu

Polní instalace s Axioline E PN  

Flexibilní připojení k síti s Axioline E

Zaznamenávejte vstupní a výstupní data ve výrobě přímo na zařízení.

S Axioline E lze realizovat flexibilní připojení k síti. Robustní moduly V/V v krytí IP65/67 nabízí kromě různých digitálních funkcí pro každou síť Master IO-Link.

Decentralizovaná automatizace

Výroba hnacích jednotek vyžaduje hodně místa. Automatizační komponenty musí být proto možné integrovat do zařízení. Decentralizovaná automatizace zajišťuje díky předem připraveným funkčním modulům cennou výrobní plochu pro hodnotný proces.

Periferie jako moduly V/V v IP67 doplňují decentralizaci až po senzor s podporou IO-Link. Spojením od bodu k bodu mezi přípojkami senzor/aktor vyměníte jak procesní, tak i servisní data.

Topologie: Decentralizovaná automatizace ve výrobě agregátů

Decentralizovaná automatizace vytváří výrobní plochu pro hodnotný proces

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť