Oprava

Vysoce kvalitně a za dobrou cenu

Výrazně levnější než při novém zakoupení: U našich vysoce kvalitních oprav ušetříte náklady, kvalita zůstane. Více než jen oprava: Náš opravárenský servis zahrnuje další možnosti, jako je individuální péče, zjišťování stavu nebo výsledek analýzy. Využijte četných možností!

Vaše výhody

  • Nejrychlejší vyřízení díky Vašim zadáním
  • Individuální péče zkušenými pracovníky
  • Informace na pozadí díky základní nebo podrobné analýze

O co se staráme

Opravárenský servis u společnosti Phoenix Contact – co od toho můžete čekat?

  • Zkontrolujeme a opravíme poškozené výrobky, v rámci záruky bezplatně.
  • Na přání obdržíte bezplatnou základní analýzu. Podrobnou zprávu o analýze nabízíme za výhodnou cenu.
  • Na požádání poskytneme informace o aktuálním stavu zpracování.

Formulář pro vrácení

Máte produkt, který chcete opravit, vrátit nebo vyměnit? Pak si stáhněte formulář pro vrácení, vyplňte ho a přiložte ke své zpětné zásilce.

Popis
Reklamace dodávky [XLS, 47 KB]
Reklamace zboží [XLS, 47 KB]
Žádost o vrácení zboží [XLS, 47 KB]

Kontaktní formulář

Chcete získat informace o stavu zpracování? Chcete vědět více o dostupnosti náhradních nebo pronajatých přístrojů?

Stačí krátká zpráva prostřednictvím kontaktního formuláře – neprodleně se ohlásíme!

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť