Funkční bloky

Snadné rozšíření a integrace

Jednoduše si stáhněte ovladač a funkční bloky a bez složitého programování si je
nainstalujte. Můžete taky rychle a pohodlně rozšířit své systémy například
o IT funkce, funkce dálkového řízení, připojení SQL nebo regulační techniku.

To přináší své výhody:

  • Hotové funkční bloky snižují programovací náklady.
  • Jednoduchá integrace infrastruktury
  • Předem naprogramované funkční bloky pomáhají zabránit chybám při programování.
  • Stáhněte si volně dostupné nebo licencované funkční bloky.

Naše funkční bloky jsou tematicky uspořádané do knihoven. Standardní
knihovny obsahují například funkce, se kterými máte z řídicího programu snadnější přístup ke svornicím V/V. Knihovny s technologickými funkcemi nabízejí předpřipravené aplikace pro regulační úlohy, komunikační protokoly až po oborová řešení.

Většinu našich funkčních bloků můžete používat zdarma. Některé funkční bloky vyžadují provozní licenci v řídicí jednotce. Tyto licence jsou uloženy na paměťových kartách, které najdete v programu příslušenství k našim řídicím jednotkám. Pokud v řídicí jednotce chybí potřebná licence, fungují funkční bloky šest hodin bez omezení a poté se vypnou.

Pro lepší pochopení, jak se funkční bloky používají a jak spolupracují zde uvádíme vhodné příklady aplikace. Příklady aplikace jsou životaschopné projekty, které je možné s odpovídajícím vývojovým prostředím použít. V náhledu jsou přístupné zdrojové kódy příkladů, které mohou sloužit jako základ pro vlastní aplikace.

Příklady aplikace společnosti Phoenix Contact:

  • usnadňují uvedení komponentů V/V do provozu,
  • dávají k dispozici osvědčené zdroje pro vývoj programu,
  • umožňují srozumitelně popsat možná řešení,
  • dokumentují spolupráci různých komponentů a funkcí.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť