Řešení přizpůsobená zákazníkovi

Od myšlenky k dokonalému řešení

Od myšlenky k dokonalému řešení

Dodáváme přesně to, co potřebujete. Stačí zavolat nebo poslat e-mail – a my pro vás hned začneme vyvíjet řešení na míru.

Chybí v našem sortimentu produkt, který potřebujete? Žádný problém: servisní tým společnosti Phoenix Contact se řídí vašimi požadavky – od malých úprav až po kompletně nový vývoj produktu. Důvěřujte nám: máme rozsáhlé technické know-how a jsme absolutně flexibilní. Ve spolupráci s vámi vyvineme krok za krokem individuální řešení.

Vaše výhody

  • Osobní poradenství: během celé projektové fáze jednáte pouze s jednou kontaktní osobou
  • Jsme připraveni na všechny možnosti použití – nabízíme vysoce flexibilní řešení
  • Rychlé a spolehlivé vyřízení za pomoci našich zkušených specialistů
  • Okamžitý přehled a první výsledky – díky rychlému dodání prototypu
  • Včasné dodání díky přesnému plánování a kontrole projektu

Naše nabídka

Potřebujte-li produkt nebo aplikaci, systém, řešení či službu, my se přizpůsobíme vašim přáním. Někdy je zapotřebí pouze malá změna, která přinese velký užitek. Jindy však může situace vyžadovat zcela novou koncepci.

Je dobré vědět, že pro každý případ najdete mezi spolupracovníky centra Solution Center ve společnosti Phoenix Contact zkušené specialisty. Spolu s vámi zapracují na odpovídajícím řešení.

Vyberte si jednoduše z naší rozmanité nabídky možností.

  • Svorkovnice
  • Řešení skříní rozvaděče
  • Kabely
  • Služba značení
  • Ověřené skříně rozvaděče s označením CE a přepěťovou ochranou
  • Konektory, technika připojení
    Příklady: potisk pólů, speciální kovové vrstvy (pozlacené), částečné osazení ke zvýšení elektrické pevnosti
  • Pouzdra elektroniky
    Příklady: speciální prostupy, popisování prvků ovládání laserem
  • Popisování svorek
    Příklad: systémy V/V
  • Přepěťová ochrana a filtr
    Příklady: varianty napětí a spínání
  • Systémy pouzder elektroniky
    Příklady: kompletně nový systém pouzder s vysokou modularitou
  • Vývoj elektronických systémů
    Příklad: spínání pro různé funkce, které lze v kombinaci s pouzdrem pro elektroniku a montážní základnou namontovat přímo na nosné lišty DIN.
  • Další funkce
  • Komponenty softwaru

Máte nápad a ještě přesně nevíte, jak ho zrealizovat? S námi můžete počítat po celý životní cyklus vašeho zařízení.

  • Analýza stávajícího stavu aplikace a vyvození potřebných opatření pro nové řešení
    Příklad: retrofit
  • Poradenství při specifikaci
    Příklad: vytvoření technické specifikace
  • Vývoj koncepcí řešení
    Příklad: funkční bezpečnost
  • Přenos know-how prostřednictvím školení a workshopů
  • Řízení atestů včetně zkoušek
    Příklad: kvalifikace podle normy KTA 3507

Vaše účast na řešení je samozřejmostí

Vaše řešení budeme průběžně přesně dokumentovat a testovat. Do fáze vývoje a dodávky jsou proto zahrnuty například tyto služby:

  • modely CAD
  • výkresy
  • vzorek
  • zkoušky
  • podpora Design-In
  • přepěťová a EMC ochrana
  • makra EPLAN

Postaráme se o to, abyste byli od začátku řádně informováni.

Vaše přímá linka k nám

Máte konkrétní dotaz? Stačí poslat zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře. Budeme vás obratem kontaktovat a doladíme s vámi detaily. Krátce na to obdržíte obsáhlou nabídku a první návrhový výkres.

Můžete se spolehnout: i po zaslání objednávky budete zapojeni do každého kroku. Koneckonců vy určujete, kdy má být vaše řešení dokončeno.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Optimalizace procesu v konstrukci rozvaděčů

Řešení pro efektivní procesy.

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť