Pružinové připojení

Pružinové připojení

Pohodlně a bezpečně proti vibracím

Pro jednoduché a bezpečné připojení vodiče.

Spät´ na Techniky připojení

Kategorie

  • Přípojka push-in
    Přípojka push-in

    Technika připojení push-in s patentovanou pružinovou komorou umožňuje jednoduché propojení vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhých vodičů bez použití nářadí.

  • Přípojka Push-Lock
    Přípojka Push-Lock

    Pružina Push-Lock umožňuje díky kyvné páce ovladatelné jednou rukou snadné připojení vodiče s koncovkou nebo bez koncovky vodiče bez použití nářadí.

  • Připojení Power Turn
    Připojení Power Turn

    Pomocí pružinové techniky připojení Power Turn přihlášené k patentování lze snadno a rychle připojit velké vodiče.

  • Pružinové připojení
    Pružinové připojení

    Technika tažné pružiny umožňuje jednoduché připojení všech druhů vodiče.

  • Přípojka SUNCLIX
    Přípojka SUNCLIX

    S patentovaným pružinovým připojením SUNCLIX připojíte vodiče rychle a bezpečně.

  • Připojení pomocí zalomené páky T-LOX
    Připojení pomocí zalomené páky T-LOX

    S připojením pomocí zalomené páky T-LOX připojíte velké průřezy vodičů bez velké námahy. Princip je na bázi pružiny, která umožňuje programovatelnou sílu kontaktu.

Vaše výhody

  • Časová úspora díky jednoduchému ovládání
  • Osvědčená bezpečnost proti vibracím díky pružícím kontaktním prvkům
  • Vysoká kvalita kontaktu a síly pro vytažení vodiče díky použití kvalitních materiálů
  • Připojení vodičů v jmenovitém průřezu s koncovkou vodiče nebo bez ní díky maximálnímu prostoru pro připojení

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť