Spät´ na přehled

Bezpečnostní spínače

V bezpečnostní technice musí mít spínače jednoduchou manipulaci a bezpečný provoz - to zaručuje série PSR od společnosti Phoenix Contact.

Bezpečnostní relé

Bezpečnostní relé s nuceným vedením kontaktů byly první dostupné komponenty pro bezpečný dohled senzorů a aktorů.

Nacházejí optimální uplatnění, pokud váš stroj či zařízení vyžaduje realizaci malého počtu bezpečnostních funkcí a logických propojení, například:

  • Nouzové vypnutí
  • Dohled pohyblivých bezpečnostních zařízení, například ochranných dveří
  • Bezdotykově působící ochranná zařízení, bezpečnostní zařízení (BWS)
  • Dvouruční spínače do typu IIIC
  • Monitorování otáček a klidového stavu

Bezpečnostní relé pro bezpečný dohled funkcí strojů a zařízení na bázi reléové techniky s nuceným vedením kontaktů podle normy EN 50205.

Spät´ na horu

Kontakty s nuceným vedením

V bezpečnostním spínači s integrovaným dohledem je vlastnost nuceného vedení využita pro rozpoznání chyb.

Tak lze spolehlivě rozpoznat závažné chyby, jako je svaření kontaktů, a dosažena vysoká míra bezpečnosti.

Princip funkce s nuceným vedením kontaktů
Spät´ na horu

Bezpečnostní spínače a funkční bezpečnost

Schéma bezpečnostních spínačů  

Bezpečnostní relé kategorie 4 s redundantní strukturou

Bezpečnostní spínač tvoří jako subsystém logickou část bezpečnostní funkce a musí proto splňovat nové bezpečnostní požadavky. V rámci certifikačního procesu apod. budou přezkoumány, vyhodnoceny a validovány tyto vlastnosti spínače:

  • Konstrukce podle určení
  • Průměrný čas do nebezpečného výpadku (MTTFd)
  • Stupeň diagnostického pokrytí (DC)
  • Chyba se společnou příčinou (CCF)
Spät´ na horu

Inteligentní bezpečnostní spínače

Při změnách bezpečnostní techniky lze dnešní požadavky nových bezpečnostních norem splnit moderními technologiemi. Nové konfigurovatelné bezpečnostní spínače nabízejí různé bezpečnostní funkce v úzkém provedení.

Díky tomu lze realizovat všechny bezpečnostní funkce jednoho stroje nebo zařízení pomocí pouze jednoho bezpečnostního spínače.

Spät´ na horu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť