Reléová technologie

Reléová technologie

Inovativní řešení pro spínače

Více bezpečnosti a dostupnosti v průmyslu.

Příprava inovací v technologii spínačů k uvedení na trh – to znamená: znalost požadavků, seskupování know-how z různých oblastí a možnost vlastní výroby nových produktů.

S technologickou kompetencí, expertními týmy a již po desetiletí trvající zkušeností provozuje společnosti Phoenix Contact základní výzkum a vyvíjí produkty od první myšlenky až po sériovou výrobu.

Příklad inovace: nové, úzké elementární relé s nuceně vedenými kontakty

Nové 6mm elementární relé

Nové 6mm elementární relé

Dosud byla velikost elementárního relé vždy limitujícím faktorem. Společnost Phoenix Contact nyní vyvinula štíhlé, nuceně vedené elementární relé, které zaručuje na konstrukční šířce pouhých 6 mm plný výkon – při nízké spotřebě energie a maximální dostupnosti.

Miniaturizace mechatronických funkcí umožňuje modularizaci bezpečnostních konceptů, jak je vyžadováno v konceptu Industry 4.0.

Elementární relé jako základ nových spínačů

Pokrok s novou reléovou technologií

Vysoce kompaktní bezpečnostní relé PSRmini

Miniaturní elementární relé s nuceně vedenými kontakty dovoluje např. vývoj kompaktního bezpečnostního relé s konstrukční šířkou 6 mm.

Od jednoho kontaktu na přístroj vytvoříte své bezpečnostní řešení modulárně a obzvláště prostorově úsporně.

Vaše výhody:

  • Prostorově úsporná konstrukce, nižší náklady díky extrémně úzkým pouzdrům 6 nebo 12 mm
  • Spínací výkon do 6 A
  • Maximální spolehlivost díky dvojitému kontaktu diagnostiky
  • Modulární konstrukce: nyní od pouhého jednoho kontaktu na přístroj
  • Konstrukce decentralizovaných konceptů díky instalaci až do oblasti s nebezpečím výbuchu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť