Materiál

Materiál

Kvalitní a robustní

Pro každou metodu tisku vhodný materiál.

Pomocí digitální metody tisku lze popsat nejrůznější materiály. Široce rozšířeny jsou předem vytvořené kartové materiály z plastu, etikety z plastu nebo kovu i hadicové materiály.

Označovací materiál od společnosti Phoenix Contact  

Označovací materiál od společnosti Phoenix Contact

Procesní parametry při popisování musí být v souladu s příslušnými vlastnostmi materiálu, aby byl možný optimální obraz písma.

Rozhodujícím faktorem je zejména charakter povrchu. Ten musí být přizpůsoben metodě tisku a tiskovému médiu.

Proto se používají různé techniky zušlechťování povrchu, aby bylo možné zaručit popisování na různých materiálech v požadované kvalitě.

Přehled

Jelikož musí všechny průmyslové obory v dnešní době hodně šetřit, hledají firmy stále nové možnosti úspory. To platí i pro téma značení – jednoznačné a trvalé značení šetří čas a peníze.

Největší výhody kovových štítků spočívají v jejich odolnosti a dlouhé životnosti. Na rozdíl od většiny plastů lze kovové materiály použít i za nejnáročnějších podmínek okolí. Proto se tyto materiály používají stále častěji v průmyslu, např. jako typové štítky v konstrukci strojů, ovládání a zařízení.

Společnost Phoenix Contact nabízí označovací materiál z kovu pro označení vodičů a kabelů, pro nasazení do nosiče i materiály se samolepicí fólií, která je rovněž vhodná pro hrubé povrchy.

Polyamid má i při vysokých provozních teplotách velmi dobré elektrické, mechanické, chemické a tepelné vlastnosti. Stabilizací stárnutí v důsledku tepla jsou krátkodobě přípustné nejvyšší teploty až cca +200 °C.

Polyamid přijímá z okolí průměrně 2,8% vlhkosti. Nejedná se přitom však o uloženou krystalickou vodu, ale o chemicky vázané skupiny H2O ve struktuře molekuly. Takto plast zůstává elastický a pevný, také při teplotách do -60 °C.

  • Třída hořlavosti V2 až V0 (dle UL 94)
  • Bez silikonu a halogenu
  • Teplotní rozsah: od -60 °C do +125 °C

Polykarbonát vykazuje vysokou mechanickou pevnost a chemickou odolnost. Tuhost, rozměrová stálost a dobrá tepelná odolnost jsou dalšími vlastnostmi tohoto materiálu. Obzvláště hladké a tvarově stálé označovací materiály jsou vyráběny s polykarbonátem.

  • Malé přijímání vlhkosti
  • Bez silikonu a halogenu
  • Teplotní rozsah: od -40 °C do +125 °C

PVC se vyznačuje dlouhou životností. Vyznačuje se především vynikající mechanickou pevností a vysokou chemickou odolností. PVC nenarušuje ani kyslík, ani ozón. Materiál je odolný proti korozivním roztokům soli a většině kyselin.

  • Bez silikonu
  • Teplotní rozsah: od -30 °C do +80 °C

Polyester je materiál odolný vůči chemikáliím. Lze ho výborně potiskovat, tvářet a vysekávat. Polyester je odolný vůči UV záření a přijímá málo vlhkosti.

  • Bez silikonu a halogenu
  • Teplotní rozsah: od -40 °C do +150 °C (v závislosti na složení)

Polyetylen je termoplast a vyznačuje se vysokou odolností vůči kyselinám, louhům a jiným rozpouštědlům. PE nepřijímá téměř žádnou vlhkost a disponuje vysokou tuhostí a mezním protažením.

  • Bez silikonu a halogenu
  • Teplotní rozsah: -40 °C až +80 °C

Polyolefiny jsou částečně krystalické termoplasty, které lze snadno zpracovat jako extrudované profily (smršťovací bužírky). Vyznačují se především dobrou chemickou odolností.

  • Bez silikonu
  • Teplotní rozsah: -55 °C až +125 °C

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť