Laserová technologie

Laserová technologie

Trvalý a bezpečný popis

Spolehlivá laserová technologie od společnosti Phoenix Contact.

Vaše výhody

  • Vychází z pulsní technologie ytterbiového laserového vlákna
  • Rozmanité spektrum materiálů z hliníku, oceli, plastu a fólií
  • Přímé laserové popisování znamená: žádný inkoust, žádná barvicí páska, žádný toner
  • Trvalé popisování gravírováním, žíháním nebo karbonizací
  • Vysoká kvalita: vhodné pro čárové kódy, rozlišení 500 dpi

Zdroje paprsku

Schématická konstrukce vláknového laseru  

Schématická konstrukce vláknového laseru

Lasery se rozdělují do dvou druhů provozu:

  • CW lasery vyzařují konstantní světelnou vlnu ve stejné intenzitě
  • Pulzní lasery vytváří pulzující záření a dělí se v závislosti na době trvání impulzů na krátké nebo ultrakrátké pulzní lasery

Lasery se na základě použitého média specifikují na pevnolátkové a plynové lasery. Aktivním médiem v pevnolátkových laserech jsou koncentrovaná skla nebo krystaly. Cizí ionty jsou v různé koncentraci vsazeny do krystalu. Tyto ionty se nachází v určitém množství (koncentraci). Typickými materiály ke koncentraci jsou neodym, ytterbium, titan a erbium.

Vláknový laser patří k pevnolátkovým laserům a je díky svému kompaktnímu provedení a své lehké údržbě zejména vhodný pro popisování. Typickým vláknovým laserem je ytterbium-ytrium-aluminium-granátový laser.

Ytterbium-ytrium-aluminium-granátové lasery emitují infračervené zařízení, takže laserový paprsek může být ve srovnání s laserovými paprsky CO2 veden i světlovodnými kabely. Díky malé vlnové délce se může tento laser zaměřit i na menší plochu a docílit tak vyššího rozlišení než laser CO2.

Odsávání

Při obrábění lasery mohou vznikat prach a plyny. Ty musí být z pracovního prostoru odstraňovány, aby byla zaručena trvale vysoká kvalita. I z důvodu ochrany zdraví při práci je nutné odsávání, které je přizpůsobené příslušné aplikaci. Aby bylo možné zajistit co nejvyšší stupeň odsávání, je smysluplná kombinace filtrů různých filtračních tříd. Filtry se rozlišují podle velikosti částic:

  • hrubý prachový filtr (částice > 10 µm)
  • jemný prachový filtr (částice 1 až 10 µm)
  • HEPA filtry (částice < 1 µm)

V ideálním případě je za pomoci různých jemných prachových filtrů vzduch z pracovního prostoru nejdřív předfiltrován. Ve druhém kroku jsou s HEPA filtrem ze vzduchu odfiltrovány i nejmenší částice. Tímto způsobem lze dosáhnout celkového stupně odloučení až 99,9 %.

K produktům

Chcete se dozvědět více o těchto produktech? Klikněte na následující tlačítko.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť