Technologie UV-LED

Technologie UV-LED

Rychlé a ekologické popisování

Kvalitní technologie UV-LED od společnosti Phoenix Contact.

Vaše výhody

  • Potištěné materiály lze ihned použít díky technologii UV-LED
  • Popisování odolné vůči otěru a poškrábání
  • Popisování s ostrým řezem písma odolné vůči rozpouštědlům
  • Bez emisí s nízkou spotřebou energie díky technologii LED
  • Vhodné pro čárové kódy

Princip tisku

Proces UV potisku  

Proces UV potisku

Proces tisku s vysokou flexibilitou při současně vysoké odolnosti a nízkých nákladech je tisk s inkoustem vytvrzeným pomocí UV záření. Zde je speciální inkoust pomocí tiskové hlavy podobně jako u inkoustových tiskáren nanášen na označovaný konstrukční díl a poté vytvrzen pomocí světelného zdroje.

V tiskové hlavě se tvoří jednotlivé kapky inkoustu a zrychlují ve směru ke konstrukčnímu dílu. Pro vytvoření požadovaného obrazu písma pojíždí tisková hlava přes konstrukční díl a nanáší po řádcích inkoust. UV záření vytvrdí inkoust během stejného pracovního kroku. Konstrukční díl se nezahřívá ani při potisku, ani při vytvrzení.

Tato technologie tisku je použitelná v mnoha oblastech. Označovací štítky z plastu lze popsat stejně jako předem zpracované kovové štítky.

Inkoust bez obsahu rozpouštědel

Popisovací inkoust bez obsahu rozpouštědel  

Popisovací inkoust bez obsahu rozpouštědel

UV tiskárny od společnosti Phoenix Contact používají popisovací inkoust bez obsahu rozpouštědel. Tento inkoust sestává ze tří hlavních součástí:

  • UV iniciátora, který spouští fotochemickou reakci k vytvrzení inkoustu na tiskovém substrátu
  • Spojovací materiál, který funguje jako nosné pole pro potisk
  • Barevný pigment pro krycí schopnost

Klíčem k technologii digitálního UV tisku je fotochemicky indukovaná polymerizace. UV záření přeměňuje iniciátory inkoustu na tak zvané radikály. Radikály jsou molekuly s nevázaným elektronem, který se chce vázat. Radikály aktivují molekuly spojovacích komponentů, tzv. monomery, a spojí se s nimi do řetězců a matic. Takové řetězce se označují polymery. Obklopují barevné pigmenty a zajišťují tak vytvrzení inkoustu. Proces tisku je absolutně bez emisí, neboť použitý inkoust neobsahuje rozpouštědla ani lehce těkavé látky.

Inkoust s obsahem rozpouštědla

Vedle inkoustů vytvrzovaných UV zářením je možné použít i inkousty s obsahem rozpouštědel. Při
nepoužití hrozí nebezpečí vyschnutí. Pro vytvrzení inkoustu se konstrukční díl
po procesu tisku na několik minut zahřeje: v závislosti na materiálu a použitém inkoustu na
teplotu mezi +70 °C a +200 °C.

Před dalším použitím je nutné konstrukční díl nejprve ochladit. Ne každý materiál je vhodný pro tuto metodu, neboť zejména plasty se mohou při vysokých teplotách deformovat. U těchto inkoustů se zpravidla odpařuje rozpouštědlo v důsledku působení teploty. Kromě toho je nutné zajistit, aby zaschnutý inkoust nebyl opět narušen jinými rozpouštědly. V produktech od společnosti Phoenix Contact se proto používá inkoust vytvrzovaný UV zářením.

Tiskové hlavy

V zásadě se rozlišují dva různé typy přenosu inkoustů a látek na konstrukční díly.

Continous InkjetDrop on Demand Inkjet (DOD)
Vystřelování inkoustových kapekstálýv případě potřeby (během vlastního potisku)
Inkousty / látkys vysokým podílem rozpouštědels obsahem rozpouštědel nebo bez obsahu rozpouštědel
Tryskyjediná tryska s nepřetržitým paprskemvysoký počet trysek se svisle vystřelovanými kapkami
Rozlišeníhrubé (např. pro popis kabelu)vysoké (pro velmi kvalitní potisky)

U DOD injekts je možné použít dvě různé technologie tiskové hlavy:

  • Metoda bubble jet: Zde se v důsledku elektrického zahřátí vytváří bublina páry, která pak tlačí vzniklým tlakem kapku z trysky. Pro vytvoření bubliny páry je nezbytný inkoust s obsazem rozpouštědla. Bubble jets se používají v hospodárných tiskárnách, např. pro soukromé uživatele.
  • Metoda piezo jet: Zde vznikají tryskové kanály z piezo krystalů, které jsou elektrickými impulzy přeneseny do kmitání. Tudy jsou pak vystřelovány kapky. Piezo jets jsou vysoce kvalitní, dlouhodobé tiskové hlavy, které se používají např. při UV tisku. I tiskárna BLUEMARK používá metodu piezo jet.

Zdroje světla

Spektrum světla

Spektrum světla

Jako zdroj UV světla se často používají UV žárovky (hořáky). Kvůli konstrukci je použití spojeno s vysokým vývojem tepla. Tyto hořáky jsou obzvláště výkonné, mají ale i velkou šířku posypu u emitovaného UV světla. Proto dodává např. hořák UV-C (vlnová délka 100-280 nm) i emise světla v rozsahu UV-A (315-380 nm) a UV-B (280-315 nm).

Alternativou k hořákům jsou světelné diody LED. UV LED emitují světlo ve velmi malém rozsahu (UV-A) a mají proto na rozdíl od hořáků podstatně menší šířku posypu. Fotochemická polymerizace indukovaná UV zářením často probíhá v rozsahu vlnové délky od 200 do 400 nm. Další výhodou je minimální vývoj tepla. To umožňuje realizaci menších a lehčích tiskáren, jako např. BLUEMARK od společnosti Phoenix Contact.

K produktům

Chcete se dozvědět více o těchto produktech? Klikněte na následující tlačítko.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť