Technologie RFID

Technologie RFID

Popisovat a načítat bezkontaktně a bez vizuálního kontaktu

Výkonná technologie RFID od společnosti Phoenix Contact.

Vaše výhody

  • Bezdotykový záznam dat v reálném čase bez vizuálního kontaktu
  • Současné rozpoznání několika zprostředkovačů (záznam množství)
  • Necitlivý vůči nečistotám a poškozením povrchu
  • Možnost uložení a změny dat

Technologie

RFID je zkratka pro Radio Frequency Identifikation a znamená, že objekty lze identifikovat bezkontaktně a bez vizuálního kontaktu. Systém RFID sestává ze zprostředkovače a čtecí, příp. čtecí/zapisovací jednotky. Na trhu existuje velké množství různých systémů RFID. Všechny systémy však mají tři společné vlastnosti:

  • Jednoznačné značení konstrukčních dílů nebo objektů
  • Bezkontaktní a bezdrátová identifikace označeného konstrukčního dílu nebo objektu
  • Označený konstrukční díl nebo objekt odesílá svá data pouze na vyžádání čtecí, příp. čtecí/zapisovací jednotky

Z toho plynou základní funkce, které musí splňovat každý systém RFID. V závislosti na oblasti použití mohou mít systémy RFID různé další funkce.

  • Identifikace zprostředkovače
  • Načtení dat zprostředkovače
  • Současná správa několika zprostředkovačů
  • Rozpoznání chyby pro bezpečný provoz

Druhy RFID systémů

  • Systémy pouze pro čtení: čtecí jednotka a zprostředkovač, kteří jsou popisováni pouze počátečními identifikačními čísly. Aby mohla být těmto zprostředkovačům RFID přiřazena další data, je nutné spojení ID čísla s příslušnými informacemi v databázi.
  • Systémy pro čtení/zapisování: čtecí/zapisovací jednotka a zprostředkovač, kteří obsahují vlastní paměť. Realizace interní paměti zprostředkovačů probíhá různým způsobem. Čtecí/zapisovací jednotka načte tyto paměti a může je i nově popsat.
Princip funkce RFID

Princip funkce RFID

Frekvenční rozsahy různých postupů

Přepravním médiem pro výměnu dat mezi zprostředkovačem a čtecí, příp. čtecí/zapisovací jednotkou jsou rádiové vlny. U systémů RFID se používají různé frekvenční rozsahy.

 nízká frekvence (NF)vysoká frekvence (HF)ultravysoká frekvence (UHF)mikrovlnná frekvence (SHF)
Frekvence30 - 500 kHz13,56 MHz850, příp. 950 MHz2,45, příp. 5,8 GHz
Dosahdo 1,2 m0,01 - 0,3 m2,5 mdo 300 m
Čtecí rychlostpomalástandardní podle ISOrychlávelmi rychlál
(aktivní zprostředkovače)
Typické zprostředkovačeSmart Label,
zprostředkovač v plastových pouzdrech,
kartový zprostředkovač
Smart LabelSmart Labelvelkoformátové zprostředkovače

Zprostředkovač

Existují dva základní druhy zprostředkovačů RFID: aktivní zprostředkovače mají vlastní zásobování energií. Aktivují se teprve tehdy, když čtecí, příp. čtecí/zapisovací jednotka vysílá v rámci dosahu zprostředkovače příkazy.

Pasivní zprostředkovače zásobuje energií čtecí, příp. čtecí/zapisovací jednotka. Toto zásobování energií může probíhat induktivním spojením nebo na základě postupu backscatter. U induktivního spojení indukuje elektromagnetické pole čtecí, příp. čtecí/zapisovací jednotky napětí u antény zprostředkovače. Usměrnění tohoto napětí probíhá ve druhém kroku.

Systémy s vysokým dosahem používají často postup backscatter. K tomu potřebuje zprostředkovač i čtecí, příp. čtecí/zapisovací jednotka dipólovou anténu s rezonančním chováním pro příslušnou frekvenci systému RFID. Pokud anténa čtecí, příp. čtecí/zapisovací jednotky vyzařuje vysílací výkon, je k dispozici na anténě zprostředkovače jako vysokofrekvenční napětí. Zprostředkovač ji využívá usměrněním k napájení.

Zprostředkovače pro průmyslové značení vykazují rovněž velký počet různých provedení, např.:

  • Smart Labels jsou identifikační etikety, které se přednostně aplikují na plastové fólie nebo papíry
  • Zprostředkovače v plastových pouzdrech se používají u robustních aplikací s vysokými nároky na odolnost vůči vlhkosti
  • Kartové zprostředkovače jsou zasazeny do plastu, např. ve formátu šekových karet

Princip funkce přenosu dat

Spojovací prvky jako cívky nebo antény u zprostředkovače a čtecí, příp. čtecí/zapisovací jednotky umožňují přenos dat mezi oběma komponenty.

Čtecí, příp. čtecí/zapisovací jednotka vytváří vysokofrekvenční, elektromagnetické střídavé pole. Pokud se zprostředkovač nachází v tomto poli, může dojít ke komunikaci. Indukce vytváří v cívce zprostředkovače napětí. Tím elektronika zprostředkovače generuje další signál, který je zaslán zpět ke čtecí, příp. čtecí/zapisovací jednotce jako odpověď.

Pro přenos dat mezi zprostředkovačem a čtecí, příp. čtecí/zapisovací jednotkou se rozlišují různé druhy provozu.

Postuppřenos energiepřenos dat
Plně duplexní postup (FDX)plynulýSoučasný uplink a downlink dat
Poloduplexní postup (HDX)plynulýSekvenční uplink a downlink dat
Sekvenční postupysekvenčníSekvenční uplink a downlink dat

K produktům

Chcete se dozvědět více o těchto produktech? Klikněte na následující tlačítko.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť