Průmyslové značení

Průmyslové značení

Jednoduchý způsob průmyslového značení

U nás najdete správnou metodu značení pro každou aplikaci.

Spät´ na Technologie

Kategorie

  • Technologie UV-LED
    Technologie UV-LED

    Proces tisku s vysokou flexibilitou při současně vysoké odolnosti a nízkých nákladech je tisk s inkoustem vytvrzeným pomocí UV záření.

  • Laserová technologie
    Laserová technologie

    U laserového popisování je veden zaostřený laserový paprsek přes označovaný konstrukční díl.

  • Technologie termálního tisku
    Technologie termálního tisku

    U termálního tisku je mezi tiskovou hlavou a konstrukčním dílem vedena speciální vícevrstvá bavicí páska.

  • Technologie RFID
    Technologie RFID

    RFID je zkratka pro Radio Frequency Identifikation a znamená, že objekty lze identifikovat bezkontaktně a bez vizuálního kontaktu.

  • Oblasti použití
    Oblasti použití

    Zjistěte více o oblastech použití označovacích a popisovacích systémů od společnosti Phoenix Contact.

  • Materiál
    Materiál

    Pomocí digitální metody tisku lze popsat nejrůznější materiály.

  • Normy a standardy
    Normy a standardy

    Normy a standardy z oblasti značení a popisování.

Vaše výhody

  • Pro každou aplikaci vhodná technika tisku a popisování
  • Úspora nákladů a provozních prostředků díky inovativním metodám popisování
  • Rozmanité značení: popis štítků a etiket z plastu, ušlechtilé oceli nebo hliníku
  • Dlouhodobě stabilní a bezpečné značení díky kvalitním materiálům
  • Značení a identifikace s vysoce výkonnou technologií RFID

Příklad inovace: UV-LED tiskárna BLUEMARK

BLUEMARK: vysokorychlostní tiskárna s technologií UV LED  

BLUEMARK: vysokorychlostní tiskárna s technologií UV LED

Naše vysokorychlostní tiskárna s moderní technologií UV LED využívá speciální metodu tisku. Metoda je podobná tisku inkoustovou tiskárnou.

Speciální inkoust
BLUEMARK používá speciální barvivo z tekutého plastu s uloženými barevnými částicemi. Prostředek je vytvrzen UV světlem. Proto je značení ihned odolné proti otěru a poškrábání.

Bez emisí
BLUEMARK nevytváří díky svému speciálnímu barvivu žádné emise. Naproti tomu při použití inkoustu s obsahem rozpouštědla vznikají emise, které unikají do prostředí.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť