Přepínače a proxies

Relevantní systémové vlastnosti PROFINET jsou podstatně ovlivněny použitou síťovou technikou. Proto poskytují naše síťové komponenty ideální základ pro váš systém PROFINET.

Přepínač jako přístroj PROFINET

Síť PROFINET s přepínačem jako zařízení  

Přepínač posílá alarmy PROFINET přímo k řídicí jednotce

V automatizační síti založené na Ethernetu získávají přepínače vždy důležitější roli, neboť jsou částí řešení automatizace. Samostatný přepínač má informace o chybových stavech v síti a musí je umět posílat k řadiči – stejně tak jako přepínač integrovaný do V/V zařízení.

Nejjednodušším způsobem, jak zasílat tyto diagnostické informace k řídicí jednotce je pomocí alarmů PROFINET. Přepínač potom představuje přístroj PROFINET, dostane název a může v případě diagnostiky komunikovat přímo s řídicí jednotkou. Pokud lze přepínač v řešení automatizace naproti tomu lépe integrovat do nadřazené IT sítě, lze ho rovněž provozovat v režimu Ethernet.

Brány a proxy

Brány a proxy zajišťují připojení systémů polní sběrnice jako Interbus a PROFIBUS k PROFINET. Tím je umožněn průchodný informační tok a usnadněno připojení ostrovů polní sběrnice i migrace celých částí zařízení do oblasti PROFINET bez dodatečných nákladů vynaložených na programování.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť