Profily PROFINET

Profily PROFINET řídí chování automatizačních přístrojů a systémů ve vztahu k vlastnostem, jako jsou funkční bezpečnosti, techniky řízení pohonů a řízení energie. Profily se vyvíjí v pracovních kruzích PROFIBUS a PROFINET International (PI) pro zajištění otevřenosti, interoperability a vyměnitelnosti přístrojů.

PROFIsafe

PROFIsafe, bezpečný komunikační profil pro PROFINET

Popis
PROFIsafe je bezpečný a certifikovaný komunikační profil pro aplikaci funkční bezpečnosti na základě PROFIBUS a PROFINET. PROFIsafe popisuje bezpečnou datovou komunikaci s cílem zvýšení funkčnosti v aplikacích funkční bezpečnosti.

Současně se sníží náklady na instalaci a je umožněna maximální interoperabilita a vyměnitelnost přístrojů s bezpečnostními funkcemi.


Aplikace
PROFIsafe je koncipován tak, že standardní síťová infrastruktura PROFINET je používána pro bezpečný přenos dat. Tak je možná koexistence bezpečného a nezabezpečeného datového provozu. To zjednodušuje konstrukci zařízení a snižuje náklady. Možný je i přenos dat přes WLAN.

Protokol PROFIsafe lze použít pro bezpečnostní aplikace do SIL3 podle IEC 61508, příp. IEC 62061, bezpečnostní kategorie 4 podle EN 954-1 nebo PL e podle ISO 13849-1.

 

PROFIdrive

PROFIdrive, přístrojový profil pro hnací přístroje

Popis
PROFIdrive je modulárně konstruovaný standardní profil pro techniku řízení pohonů na PROFIBUS a PROFINET. Popisuje povinné vlastnosti pro pohony a dekodéry s cílem interoperability a vyměnitelnosti přístrojů v aplikacích PROFIBUS a PROFINET.

PROFIdrive definuje šest aplikačních tříd pro pohony pro téměř všechny požadavky v automatizaci pohonů. Zajišťuje jednoduché a obecné napojení pohonů ve všech aplikacích automatizace.

Aplikační třídy PROFIdrive
Díky svým širokým možnostem aplikace je pro PROFIdrive stanoveno šest aplikačních tříd určených podle obsahu funkce. Hnací přístroj přitom může podporovat jeden nebo více tříd.

  • Aplikační třída 1
    standardní pohon s řízením otáček, např. frekvenční měnič
  • Aplikační třída 2
    Jako aplikační třída 1, avšak s rozšířenou funkčností (technologické funkce)
  • Aplikační třída 3
    Servopohon s otáčkami, regulace polohy a generátor profilu, např. jednoosý polohovací pohon
  • Aplikační třída 4/5
    Servopohony pro centrální vedení pohybu s několika osami (Motion Control, Computerized Numerical Control, robotika)
  • Aplikační třída 6
    Servopohony pro decentralizovanou automatizaci (elektronická převodovka, kotoučové vačky)

Aplikační třídy 1 až 3 lze realizovat s PROFINET RT. Od aplikační třídy 4 je nezbytně nutný izochronní přenos dat s PROFINET IRT.

Multi Profile Drive
U moderních hnacích přístrojů je nutné kvůli rozšířeným aplikačním požadavkům doplnit jejich klasické hnací funkce o nové funkce, např. bezpečnostní techniku a řízení energie. Tím se stávají platformou pro automatizační funkce pohonu. Následně jsou všeobecné profily PROFIsafe a PROFIenergy implementovány do hnacích přístrojů, aby bylo možno vyhovět těmto požadavkům.

PROFIenergy

PROFIenergy

Popis
PROFIenergy je všeobecný přístrojový profil, který je koncipován pro aplikace v oblasti řízení energie ve výrobních zařízeních.

PROFIenergy poskytuje na základě PROFINET přístrojové rozhraní, prostřednictvím kterého lze řídit spotřebu energie strojů a zařízení pomocí nadřazených systémů přes PROFINET. Hlavní zájem přitom spočívá v potenciálu úspory energie během přestávek a nevýrobních fází.

Pozadí
Iniciativa pro PROFIenergy přichází od organizace Automatisierungsinitiative Deutscher Automobilhersteller (AIDA), v níž se sdružují firmy Audi, BMW, Mercedes, Porsche a VW. Pracovní kruh nově založený v organizaci uživatelů PROFINET (PNO) zveřejnil koncem roku 2009 specifikaci PROFIenergy. PROFIenergy se stále více integruje do moderních automatizačních přístrojů.

Aplikace
PROFIenergy využívá acyklické služby PROFINET pro přenos standardizovaných příkazů, které jsou přizpůsobeny následujícím případům aplikace:

  • krátké přestávky
  • delší přestávky
  • neplánované přestávky
  • měření a vizualizace spotřeby energie

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť