Spät´ na přehled

V reálném čase a synchronně

V reálném čase a synchronně

Ovládání splňuje všechny požadavky

Vedle zpracování programů PLC jen v jednom programovacím jazyku nabízí nyní PLCnext Technology i možnost definovat úlohy v ovládání, jejíž jednotlivé součásti se skládají z různých programovacích jazyků. Zde je vedle C/C++, C# nebo kódu IEC 61131-3 možný i kód z Matlab Simulink. Jednotlivé programy mohou pak být zpracovány v reálném čase.

Zpracování úloh může být díky podpoře Multicore rozděleno na několik procesorových jader. Tím je možné optimální využívání výkonu ovládání. Uživatel neurčuje jen počet úloh PLC, ale navíc také definuje přesný časový průběh i prioritu. Synchronnost a konzistentní přístup k datům ze všech programů jsou zajištěny inteligentním zachováváním dat v každé době.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť