Vtlačovací technika

Montáž bez pájení? Vtlačovací technika to umožňuje. Jednoduchá montáž a vysoké přídržné síly charakterizují tento typ montáže.

Vaše výhody

  • Žádné teplotní zatížení připojovacích komponent díky montáži bez pájení
  • Vysoké přídržné síly: Trny se plynotěsně kontaktují v pokovených vyvrtaných otvorech
  • Efektivní proces osazování: proces vtlačování pomocí kloubového nebo pneumatického lisu

Základy

Automatizovaný proces vtlačování svornic desek plošných spojů  

Automatizovaný proces vtlačování

Jako alternativa k montáži THR nebo pájení SMT se vtlačovací technika používá především tam, kde je třeba vyloučit tepelné zatížení desky plošných spojů a jejich konstrukčních dílů.

Spojení bez pájení je dosaženo tím, že vtlačovací kolíky montovaného konstrukčního dílu jsou vtlačovány do pokovených otvorů na desce plošných spojů. V nejjednodušším případě se k tomu používá kloubový lis. U automatizovaných osazovacích procesů se používají pneumatické lisy.

Speciální kontura kolíku se zařízne při procesu vtlačování svými vnějšími hranami do pokovení a zaručí tak plynotěsné elektrické kontaktování.

Najděte své řešení rychle

Pod následujícím odkazem najdete všechna připojení desek plošných spojů pro vtlačovací techniku.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť