Technika přímé zástrčky

Přímý konektor nasunout na desku plošných spojů – jak to funguje? Jednoduše nasuňte přímé konektory na oboustranné kontaktní podložky desky plošných spojů – hotovo.

Vaše výhody

  • Žádné teplotní zatížení připojovacích komponent díky montáži bez pájení
  • Přímá montáž: Komponenty bez použití nástrojů nasuňte na kontaktní podložky desky plošných spojů
  • Flexibilní a hospodárná řešení pro aplikace wire-to-board a board-to-board

Základy

Naše konektory wire-to-board a board-to-board je možné nasunout bez dodatečného nástroje zcela jednoduše horizontálně na 1,6 mm silné desky plošných spojů. Pro zabránění chybných zasunutí jsou zástrčky z výroby kódovány. Aretaci na desce plošných spojů zajišťuje pružící blokovací západka.

Přímé konektory

Přímé konektory wire-to-board  

Přímé konektory wire-to-board

Konektory této řady umožňují přímé spojení s deskou plošných spojů:

  • Připojení vodiče je vytvořeno v technice tažné pružiny s čelním ovládáním šroubovákem.
  • Svornicový prostor pojme tuhé a ohebné vodiče s průřezem až 1,5 mm² (1 mm² při rozteči 3,5 mm) s koncovkou vodiče i bez ní.

 

Spojka desek plošných spojů

Přímé konektory board-to-board  

Přímé konektory board-to-board

Má-li být například připojen filtr motoru k frekvenčnímu měniči, je možné ho jednoduše nasunout pomocí našich konektorů board-to-board. Spojka desek plošných spojů se přesune na přídavný přístroj. Mechanické síly se dají konstrukčně zachytit přes pouzdro přístrojů.

Tím, že desky plošných spojů spolu spojíte přímo a vytvoříte moduly, zůstanete flexibilní a prostorově úsporní.

Najděte své řešení rychle

Pod následujícím odkazem najdete všechna připojení desek plošných spojů s technikou přímé zástrčky.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť