Montáž desky plošných spojů

Montáž desky plošných spojů

Vždy vhodné řešení

S našimi technikami připojení desek plošných spojů máte možnost volby vhodného druhu montáže.

Spät´ na Technologie

Kategorie

  • Vlnové pájení
    Vlnové pájení

    Vlnové pájení je metoda pájení, kterou se propojené elektronické konstrukční díly nebo připojovací prvky po osazení ručně nebo pomocí osazovacích automatů připájí na desku plošných spojů.

  • Pájení THR
    Pájení THR

    Montážní technika pájení THR kombinuje mechanicky obzvláště stabilní pájená spojení průvlečné techniky s efektivně automatizovatelnými výrobními procesy montáže na podlahu.

  • Pájení SMT
    Pájení SMT

    Konstrukční díly pro montáž na podlahu jsou pomocí kontaktních ploch schopných pájení přímo připájeny na horní nebo spodní stranu desky plošných spojů.

  • Vtlačovací technika
    Vtlačovací technika

    Montáž bez pájení? Vtlačovací technika to umožňuje. Jednoduchá montáž a vysoké přídržné síly charakterizují tento typ montáže.

  • Technika přímé zástrčky
    Technika přímé zástrčky

    Přímý konektor nasunout na desku plošných spojů – jak to funguje? Jednoduše nasuňte přímé konektory na oboustranné kontaktní podložky desky plošných spojů – hotovo.

  • Technika přímé zástrčky SKEDD
    Technika přímé zástrčky SKEDD

    SKEDD je inovativní montážní technika ke spojení konektorů desek plošných spojů přes pokovené vyvrtané otvory přímo s deskou plošných spojů.

Produktový program pro montáž desek plošných spojů se hodí pro manuální osazování i pro poloautomatizované či plně automatizované výrobní procesy. Informujte se o oblastech použití různých druhů montáže i jejich požadavcích a výhodách.

Vaše výhody

  • Vysoká flexibilita při výběru montážní techniky
  • Vysoká spolehlivost díky certifikaci DIN/IEC
  • Kompetentní podpora Design-In díky výrobním specialistům a online nástrojům
  • Individuální produktový design s variantami a vývojem přizpůsobeným specifikaci zákazníka
  • Profesionální školení k použití svornic desky plošných spojů a konektorů v automatizovaných procesech pájení

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť