Spät´ na přehled

Přenos signálu a dohled

Jak se zachycený signál senzoru dostane k vyhodnocovací jednotce? Jak vyhodnocovací jednotka vyhodnocuje výsledky měření? Jak může systém minimalizovat zásahy údržby? Odpověď najdete na následujících stranách.

Systémové rozhraní a přenos signálu

Ethernetové rozhraní RJ-45  

Ethernetové rozhraní RJ-45

Přes rozhraní Ethernet RJ-45 lze vyhodnocovací jednotku snadno napojit na standardní sítě. Přístup k pořízeným datům a konfigurace systému probíhají na základě interního webového serveru. Webové rozhraní lze vyvolat prostřednictvím internetového prohlížeče připojeného počítače přes IP adresování.

Dálkový dohled

Zobrazení hodnot zatížení na mobilním telefonu  

Zobrazení hodnot zatížení na mobilním telefonu

Zásahy bleskem v těžko přístupných nebo vzdálených zařízeních, např. offshore větrných parků, nelze rozpoznat vůbec nebo pouze s velkou námahou. Systém zaznamenávání blesků LM-S poskytne všechny údaje měření přes integrované webové rozhraní. Tak lze prostřednictvím dálkového přístupu, např. smartphonem, kdykoli zjistit zatížení zařízení.

Preventivní údržba

Pomocí vyhodnocených dat lze skutečné zatížení zařízení velmi přesně odhadnout. Výsledky měření jsou stále aktuální a umožňují preventivní údržbu. Pokud z toho lze usuzovat na poškození zařízení, mohou být rychle přijata vhodná opatření, aby bylo zabráněno následným škodám. Pak lze zkrátit doby výpadku nebo jim zcela zabránit. Ale jestliže lze z výsledků měření vyvodit minimální nekritické zatížení zařízení, ušetří to zbytečnou údržbu nebo servis.

Vzdálený kontakt

Vyhodnocovací jednotka má také jedno spínací relé s vyvedeným dálkovým kontaktem. Tento rozpojovací kontakt při každé události vydá krátký impulz, který může být vyhodnocen čítačem. Tak také vzniká možnost jednoduchého nebo dodatečného vyhodnocení počtu zásahů bleskem do zařízení. Reléový kontakt zaujme svou klidovou polohu až po rozběhu systému. A u systémové poruchy relé odpadne. Tak může být přes vzdálený kontakt zjištěna i připravenost systému.

Vzdálený kontakt

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť