Vodárna Zweckverband Seebachgebiet: Ušetřeno mnoho času a peněz

Bezdrátové napojení podružných stanic na řídicí centrálu s rádiovým systémem Radioline

Označení vodárny  

Označení vodárny

Vodárna Zweckverband Seebachgebiet ke komunikaci mezi různými podružnými stanicemi používá bezdrátové řešení vhodné pro průmysl.

V rámci získávání pitné vody byly části sítě dálkového řízení vybudovány na základě nového rádiového systému Radioline společnosti Phoenix Contact.

Aplikace

Zweckverband Seebachgebiet dodává pitnou vodu z vodáren Osthofen, Bechtheim-West a Mölsheim do široce rozvětvené zásobovací sítě o délce asi 500 kilometrů. Od hlavní čerpací stanice v Osthofenu je voda prostřednictvím zásobních nádrží, 21 vodních nádrží i příslušných čerpacích stanic přiváděna do Bechtheim-West, Gundheimu a Dalsheimu.

V souvislosti s neustálou automatizací vodního díla byla elektrická spojení se všemi vodními nádržemi a čerpacími stanicemi vytvořena v oblasti zásobování. Přitom se vedle kabelových spojení jedná i o bezdrátová řešení, která již byla realizována s rádiovými systémy společnosti Phoenix Contact.

Nyní by měly být dodatečné čerpací stanice a výškové zásobníky připojeny k síti dálkového řízení. Tyto stanice se nacházejí uprostřed vinic a jsou od sebe vzdáleny několik kilometrů. Pokládání vedení by proto bylo drahé a částečně i nemožné.

Řešení

Rádiový systém Radioline  

Rádiový systém Radioline s rozšiřujícími moduly I/O

Na základě pozitivních zkušeností, které společnost Zweckverband Seebachgebiet udělala s bezdrátovým řešením společnosti Phoenix Contact, se odpovědné osoby rozhodly pro systém Radioline na základě technologie Trusted Wireless 2.0.

Jednoduchá instalace a modulární výstavba bezdrátových stanic splnila požadavky aplikace, zejména rádiový systém, který může přenášet jak signály I/O, tak i sériová data, a lze jej flexibilně rozšířit.

Tlaková redukční stanice s bezdrátovým napojením  

V tlakové redukční stanici jsou tlakové signály a poruchová hlášení přenášeny rádiově

Snadná konfigurace bez softwaru

Čerpací stanice Bechtheim-West i výškové zásobníky Heßloch a Dittelsheim jsou umístěny uprostřed vinných keřů. Zde musí být rádiově přemostěny vzdálenosti až 2,5 kilometru mezi jednotlivými objekty i vyměněny poškozené kabelové svazky. Kromě toho musela být přerušovací stanice vzdálená od Heßlochu zhruba 1,5 kilometru spojena s objektem Heßloch.

„Konfigurace bezdrátových modulů i příslušných analogových a digitálních vstupních a výstupních modulů byla jednoduchá“, informuje Herman-Josef Hofmeister, na pozadí toho, že systém Radioline nevyžaduje k přenosu signálů I/O žádný dodatečný software. Uvedení bezdrátového spojení do provozu i přiřazení rozšiřujících modulů I/O se provádí nastavením rýhovaných koleček, které se nachází na čelní straně přístrojů.

Spolehlivé přemostění vzdáleností do pěti kilometrů

Čerpací stanice v Dahlsheimu  

Čerpací stanice v Dalsheimu je vybavena několika rádiovými systémy

Kromě toho muselo být vytvořeno bezdrátové spojení dlouhé asi 4,5 kilometru mezi Monsheimem a Dalsheimem, takže mohou být do sítě integrovány dva nové výškové zásobníky.

Parabolické antény, které rádiový signál zesilují a cíleně vedou jedním směrem, umožňují překonání této velké vzdálenosti. Bezdrátovou trasou se odesílají sériová data ke vzájemnému spojení vestavěných řídicích jednotek. Objekt v Dalsheimu připojuje výškové zásobníky k centrále v Osthofenu.

Shrnutí

Hermann-Josef Hofmeister  

Mistr elektrikář Hermann-Josef Hofmeister ve vodním díle Osthofen

„Použitím rádiového systému Radioline ušetřila Zweckverband Seebachgebiet mnoho času a peněz“, dodává na závěr Hermann-Josef Hofmeister. „Instalace dvou bezdrátových modulů stojí asi tolik, kolik objednávka bagru, přičemž v tom samozřejmě ještě nejsou započítány zemní práce.“

Na základě dlouhodobých a dobrých zkušeností s technologií Trusted Wireless bude Zweckverband Seebachgebiet i v budoucnosti využívat rádiové systémy společnosti Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť